17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 呼び径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 適用最大穴径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

シールワッシャー TWS-Aタイプ【1~100個入り】

通常単価(税別)
12823,868
税込単価
14126,255
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】TWS-Aタイプシールワッシャーです。【用途】通しボルト用の部品です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(φ)

外径

(φ)

厚み

(mm)

適用最大穴径

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
9
1
4.3
10
1個
5
9
1
5.3
10
1個
8
14
1.6
8.4
10
1個
10
17
1.6
10.4
10
1個
12
21
2
12.4
10
1個
14
23
2
15
10
1個
16
26
2
17
10
1個
18
27
2
19
10
1個
20
32
2.3
21
10
1パック

100個入り

22
35
2.3
23
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128
( 141 )
1日目
128
( 141 )
1日目
259
( 285 )
1日目
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
283
( 311 )
1日目
328
( 361 )
1日目
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
1日目
23,868
( 26,255 )
1日目
480
( 528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
TWS-Aタイプシールワッシャーです。
【用途】
通しボルト用の部品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャー TWS-Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールワッシャー TWS-Aタイプ
シールワッシャー SWS-A型
シールワッシャー(標準タイプ)
シールワッシャー SWS-Nタイプ
シールワッシャ SWS-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SW-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格128-152 -403152 -864 -955 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
よく一緒に購入される商品

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト