17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 呼び径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 適用最大穴径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

シールワッシャー SWS-K型【1~100個入り】

通常単価(税別)
18811,114
税込単価
20712,225
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

取り付けが簡単で作業性に優れる頭付きボルト用 内径締め代ありタイプのシールワッシャー。【特長】・締め付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シールワッシャー SWS-K型(頭付きボルト用 内径締め代ありタイプ)の仕様

シールワッシャー SWS-K型(頭付きボルト用 内径締め代ありタイプ)の外観

シールワッシャー SWS-K型(頭付きボルト用 内径締め代ありタイプ)の外観

  • ※ こちらの商品画像は代表画像です。
シールワッシャー SWS-K型(頭付きボルト用 内径締め代ありタイプ)の使用例

シールワッシャー SWS-K型(頭付きボルト用 内径締め代ありタイプ)の使用例

シールワッシャー SWS-K型(頭付きボルト用 内径締め代ありタイプ)の寸法図

シールワッシャー SWS-K型(頭付きボルト用 内径締め代ありタイプ)の寸法図

 

(単位:mm)

 

品番適用穴径最大φ呼び径φ内径φd外径φD厚みt最大締め付けトルク
N-cm(Kgf-cm)
SWS 3×10-K3.53.02.810.31.3392 (40)
SWS 4×11-K4.54.03.811.31.3784 (80)
SWS 5×12-K5.55.04.812.31.31,225 (125)
SWS 6×13-K6.56.05.813.31.32,156 (220)
SWS 8×16-K8.58.07.816.31.32,156 (220)
SWS 10×18-K10.510.09.818.31.33,724 (380)

型番リスト

表示件数

呼び径

(φ)

外径

(φ)

適用最大穴径

(φ)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
10.3
3.5
対応
1個
4
11.3
4.5
対応
1個
5
12.3
5.5
対応
1個
6
13.3
6.5
対応
1個
8
16.3
8.5
対応
1パック

100個入り

10
18.3
10.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
1日目
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,114
( 12,225 )
1日目
312
( 343 )
1日目

詳細情報

基本情報

取り付けが簡単で作業性に優れる頭付きボルト用 内径締め代ありタイプのシールワッシャー。
【特長】
・締め付け箇所からの液体の漏れおよび異物の侵入を完全に防止できる。
・優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れ、広範囲の用途に使用されている。
・パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れる。
・従来の銅パッキン等に比べ取り付け面が多少粗くても使用可能。
【用途】
・自動車をはじめとした油圧、水圧機械、建設機械、運搬機械など。
・あらゆる機械のボルト、ニップルなどのネジ部やフランジ部からの油、その他の流体の漏れを防止。
・ごみやダストなどの侵入を防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャー SWS-K型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールワッシャー SWS-K型
シールワッシャー(標準タイプ)
シールワッシャー SWS-A型
シールワッシャ SWS-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)
シールワッシャー SWS-Nタイプ
シールワッシャー WD型
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO武蔵オイルシール工業SUNCONOK
通常価格188-509196 -883 -219 -167 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
厚み(mm)1.32----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト