メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パッキングワッシャー SM(フッ素ゴム)

型番:

WSCAV-SUS-M16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSCAV-SUS-M16の仕様・寸法情報

種類
シール座金
ねじの呼び(M)
16
材質
ステンレス
内径 d(mm)
18.4
表面処理
[なし] なし
厚さ t(mm)
4.3
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレス
[SUS304] SUS304
表面処理(詳細)
[なし] なし
外径 D(mm)
30
M16
標準名称(材質)
ステンレス
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WSCAV-SUS-M16
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

締め付け箇所からの液体の漏れおよび異物の侵入を完全に防止できるシールワッシャー。

商品情報

パッキングワッシャー SM(フッ素ゴム):関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッキングワッシャー SM(フッ素ゴム)の型番WSCAV-SUS-M16のページです。 型番WSCAV-SUS-M16に関する仕様情報を記載しております。
パッキングワッシャー SM(フッ素ゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキングワッシャー SM(フッ素ゴム)
鉄 丸ワッシャー 木材用
丸ワッシャー スチール 表面処理なし
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCO鍋屋バイテック
通常価格1,09423627108148254
通常出荷日1日目1日目8日目1日目在庫品1日目4日目
種類シール座金平座金平座金ばね座金四角座金歯付座金(菊座)
ねじの呼び(M)1681216164
材質ステンレススチールスチールスチールステンレスステンレス
内径 d(mm)18.4912.516.9183.4
表面処理なし亜鉛メッキなし三価クロメートなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト