17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 呼び径1

    ~mm
  • 呼び径2

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 外径D1(φ)

    ~mm
  • 外径D2(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

通常単価(税別)
26035,704
税込単価
28639,274
通常出荷日:7日目~11日目

【超純パイプ・継手】・溶出が少ない。・弾性による機械的強度が大きい。・内面は平滑な鏡面状。・液の停滞す...

詳細を確認
  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理) 外形図1

A部詳細

超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理) 外形図2

呼び径13mm~50mm

超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理) 外形図3

呼び径65mm~150mm

製品仕様

-最高使用圧力(静水圧)材質
TS1.0MPa超純PVC

規格表

単位:mm
超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理) 規格表

(注)

  • Lの許容差は±4.0mmとします。
  • ●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • □はAV規格品です。
  • ○はJIS K 6743に準じています。
  • ※溶接接合はできません。

型番リスト

表示件数

種類

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

最高使用圧力

(MPa)

呼び径1

呼び径2

種別

外径D

(φ)

外径D1

(φ)

外径D2

(φ)

最小発注数量
TS
26
18
1
20
13
TN2SOJN
33
24
-
1個
TS
26
22
1
20
16
TN2SOJN
33
29
-
1個
TS
32
18
1
25
13
TN2SOJN
40
24
-
1個
TS
38
32
1
30
25
TN2SOJN
46
40
-
1個
TS
48
26
1
40
20
TN2SOJN
57
33
-
1個
TS
48
32
1
40
25
TN2SOJN
57
40
-
1個
TS
48
38
1
40
30
TN2SOJN
57
46
-
1個
TS
60
26
1
50
20
TN2SOJN
70
33
-
1個
TS
60
32
1
50
25
TN2SOJN
70
40
-
1個
TS
60
48
1
50
40
TN2SOJN
70
57
-
1個
TS
76
60
1
65
50
TN2SOJN
87
70
-
1個
TS
89
60
1
75
50
TN2SOJN
102
70
-
1個
TS
89
76
1
75
65
TN2SOJN
102
87
-
1個
TS
114
89
1
100
75
TN2SOJN
130
102
-
1個
TS
140
114
1
125
100
TN2SOJN
157
130
-
1個
TS
165
140
1
150
125
TN2SOJN
186
157
-
1個
TS
267
216
0.6
250
200
TN2SOVN
-
292
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
7日目
349
( 384 )
7日目
428
( 471 )
7日目
552
( 607 )
7日目
819
( 901 )
7日目
705
( 776 )
7日目
787
( 866 )
7日目
1,093
( 1,202 )
7日目
1,023
( 1,125 )
7日目
932
( 1,025 )
7日目
1,668
( 1,835 )
7日目
2,066
( 2,273 )
7日目
2,171
( 2,388 )
7日目
2,987
( 3,286 )
7日目
6,613
( 7,274 )
11日目
10,971
( 12,068 )
11日目
35,704
( 39,274 )
11日目

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】
・溶出が少ない。
・弾性による機械的強度が大きい。
・内面は平滑な鏡面状。
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造。
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能。
・TS施工法接続で接続が簡単。
【用途】
・(純水配管)半導体・液晶工場の純水ライン。

ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)
超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)
TS継手 異径ソケット
HI継手 異径ソケット
透明TS 異径ソケット
TS継手 異径チーズ
メーカー旭有機材旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格260-332 -105 -131 -218 -126 -
通常出荷日7日目〜7日目1日目1日目1日目〜1日目〜
継手形状ソケットチーズソケットソケットソケットティー
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
特性なしなしなしなしなしなし
材質超純PVC超純PVC----
表面処理なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト