17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径1

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

U-PVC TS 45°ベンド

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

U-PVC TS 45°ベンド 外形図

規格表

U-PVC TS 45°ベンド 外形図

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

呼び径1

外径D

(φ)

最小発注数量
216
200
240
1個
267
250
293
1個
318
300
337
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,696
( 28,266 )
15日目
35,204
( 38,724 )
15日目
49,058
( 53,964 )
15日目

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】  一般用・水道用・農業用水用
AVベンド・大口径継手(U-PVC)
  耐食性に優れた塩化ビニル配管材
  AV規格品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U-PVC TS 45°ベンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U-PVC TS 45°ベンド
U-PVC TS 90°ベンド
HI-PVC TS 90°ベンド
上水 TSフランジ U-PVC製
TS継手45°エルボ
TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L
メーカー旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成
通常価格25,696-30,339 -40,746 -3,287 -111 -90 -
通常出荷日15日目15日目15日目6日目〜1日目4日目〜
種類TSTSHITS関連部品TSTS
継手形状45°エルボ90°エルボ90°エルボフランジ45度エルボ45°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径ねじ⇔ねじ管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
種別BNU45VNRNU9BJNBNI90VNFNTUW--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト