17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径1

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

HI 45°エルボ

通常単価(税別)
430528
税込単価
473581
通常出荷日:8日目

【塩化ビニルパイプ・継手】一般用・水道用・農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI-PVC)耐食性に優...

詳細を確認
  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HI 45°エルボ 外形図

規格表

HI 45°エルボ 外形図
  • (1)Hの許容差は−1~+5mmとします。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

呼び径1

外径D

(φ)

最小発注数量
26
20
33
1個
32
25
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
8日目
528
( 581 )
8日目

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】一般用・水道用・農業用水用
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI-PVC)
耐食性に優れた塩化ビニル配管材
最高使用圧力(静水圧)0.75MPa
JIS K6743に準じています。
【特長】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要
・弾性による機械的な強度が大きい
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい
・流量抵抗・摩擦係数が少ない
・絶縁体なので漏電の心配が不要
・無可塑硬質塩ビなので衛生的
・自燃性はなく、自己消火性に優れている
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている
【用途】
・薬液配管
・化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備
・給水・排水・下水用配管
・建物・工場・公共施設
・工業用水配管
・工場・各種施設
・海水・淡水配管
・水族館・養殖場・海淡施設
・農業用水用配管
・公共パイプライン・施設
・空調用配管

ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI 45°エルボ
HI継手 45°エルボ
HI エルボ
HI継手 エルボ
TS継手45°エルボ
45°エルボ DV 45L
メーカー旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成
通常価格430-129 -234 -128 -111 -63 -
通常出荷日8日目1日目8日目〜1日目1日目5日目
種類HITSHITSHITSHITSTSDV
継手形状45°エルボ45度エルボ90°エルボ90度エルボ45度エルボ45°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)0.7510.7511-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト