17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

マルチホルダ TMA シリーズ

通常単価(税別)
445988特別価格
税込単価
4901,087特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のチューブ関連機器。【特長】・ワンタッチ管継手付排気弁/KE□シリーズの固定ができる。・ワンタ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

付属関連機器 マルチホルダ TMA シリーズ:関連画像

製品仕様

製品仕様

周囲温度-20~+60℃(凍結なきこと)
材質難燃ポリプロピレン(UL-94規格V-0相当)

型番

型番N
(連数)
適用排気弁適用ワンタッチ管継手
チーズエルボストレート
TMA-068KEA06KQ2T08-00AKQ2L08-00AKQ2H08-00A
KEB06
TMA-088KEA08KQ2T10-00AKQ2L10-00AKQ2H10-00A
KEB08
KEC-02
TMA-106KEA10KQ2T12-00AKQ2L12-00AKQ2H12-00A
KEB10
TMA-126KEA12---
KEB12
KEC-03

規格表

型番PLWH1H2Q
TMA-06191512911.417.918.6
TMA-0821.7172.531.812.620.318.6
TMA-1025.4151.2351524.322
TMA-1228.1167.33716.226.722

型番リスト

表示件数

連数

適用排気弁

(mm)

最小発注数量
10
-
160.1
10個
8
KEA06、KEB06
151
10個
8
KEA08、KEB08、KEC-02
172.5
10個
6
KEA10、KEB10
151.2
10個
6
KEA12、KEB12、KEC-03
167.3
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のチューブ関連機器。
【特長】
・ワンタッチ管継手付排気弁/KE□シリーズの固定ができる。
・ワンタッチ管継手New KQ2チーズ、エルボ、ストレートも固定できる。
・接続本数により、任意に分離可能。(分離用切断溝へニッパを合わせ切断します。)
【用途】
・チューブの固定に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチホルダ TMA シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備付帯配管整備用途で使用
5
満足度:5.0
外販設備(空圧機器)付帯配管の敷設環境整備用途で得意先様が型番指定によりこの商品を所望されたため、採用しました。当社でも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチホルダ TMA シリーズ
ポリウレタンフラットチューブ 10-TFUシリーズ
軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TIDシリーズ
コイルチューブUCシリーズ
ストレートホース UHシリーズ
ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ
メーカーSMCSMCSMCCDC室本鉄工SMC
通常価格445-4,3272,176 -576 -2,788 -2,747 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品フラットストレートコイルカールホースストレート
材質難燃ポリプロピレン(UL-94規格V-0相当)ウレタンふっ素樹脂ウレタンウレタンウレタン
半透明(素材色)-
関連部品種類チューブホルダー-----
使用温度(℃)-20~60(凍結なきこと)-20~+60~260--–20~+60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング