17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タバ巻長さ(m)

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

通常単価(税別)
7,335147,058
税込単価
8,069161,764
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

2層構造のチューブ。【特長】・溶剤等の流体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送・チューブ外層摩耗量:1/...

詳細を確認
  • 最高使用圧力は20℃時の数値を掲載しております。詳細はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

型番TQ0425TQ0604TQ0806TQ1008TQ1209
外径mm4681012
内径mm2.54689
タバ巻20m
100m
注1)半透明(素材色)
使用流体注2)空気、水、不活性ガス、溶剤
適用継手注3)注7)インサート管継手KF, KFG2, VCKシリーズ
ミニチュア管継手M, MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
ふっ素樹脂管継手 LQ1, LQ3
最高使用圧力注4)MPa20℃2.01.91.51.11.2
最小曲げ半径(屈曲値)注5)mm49264237
使用温度範囲(固定使用)空気、不活性ガス:-20~+100℃、水、溶剤:0~+70℃(凍結なきこと)
材質内層:特殊ふっ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂
  1. 1.チューブ外表面に可塑剤(白い粉)などが析出することがあります。クリーンルームで使用する場合はご注意ください。クリーン度の性能が低下する可能性があります。
  2. 2.溶剤を使用する場合は同一環境で十分な試験を行い、ご使用条件において問題が発生しないことを必ずご確認下さい。また、適応流体表の判断基準は一定の条件下で試験を行った参考値です。温度、圧力、薬品濃度等により透過、膨潤などの物理的作用を受け、問題が発生する場合があります。
  3. 3.必ず定期的な保守点検を行ってください。増し締め後も漏れが発生する場合には新品と交換してください。チューブが揺動する箇所で使用する際は、十分な試験を行い、ご使用条件において問題が発生しないことを必ずご確認ください。揺動使用、長期間使用、高温使用時には、材質の経時変化等により漏れが発生する場合があります。
  4. 4.最高使用圧力は、チューブまたは継手の仕様のいずれか低い値でご使用ください。サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えるとチューブおよび継ぎ手損傷の原因となります。また、断熱圧縮等による異常な温度変化がある場合もチューブ破損の原因となります。
  5. 5.最小曲げ半径(屈曲値)は、大気圧状態にチューブの折れ、つぶれ等が発生した時の2Rを測定した測定値であり、使用保証値ではありません。
  6. 6.ワンタッチ管継手等のチューブ外径をシールする継手は、外層ナイロン材に接液するため、対象外としています。

最高使用圧力

単位:MPa

温度(℃)TQ0425TQ0604TQ0806TQ1008TQ1209
-20~+202.01.91.51.11.2
+301.71.61.20.91.0
+401.41.41.00.80.9
+501.21.10.80.60.8
+601.11.00.70.50.7
+701.00.90.60.40.6
+800.90.80.50.40.5
+900.80.70.40.30.4
+1000.70.60.40.30.3
軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ:関連画像

最小曲げ半径測定方法

  • 温度20℃の条件下にてチューブをU字形に曲げ一端は固定し他端を100mm/minの速度で徐々に近付け、チューブに折れ、つぶれ等が発生した時の2Rを測定する。

商品特長詳細

適応流体表

表中の流体はチューブ材質に対して化学的に不活性な流体名ですが、温度、圧力、薬品濃度により浸透(透過)、膨潤などの物理的作用を受け、問題が発生する場合があります。本チューブを溶剤環境でご使用の場合には同一環境で十分な試験を行い、ご使用条件において問題が発生しないことを必ず確認していただきますようお願いします。

薬品名内層外層
特殊ふっ素樹脂特殊ナイロン樹脂
塩酸
硫酸
硝酸×
苛性ソーダ
苛性カリ
アンモニア水
過酸化水素
フェノール×
ベンゼン
トルエン
キシレン
四塩化炭素×
アセトン
メチルエチルケトン
薬品名内層外層
特殊ふっ素樹脂特殊ナイロン樹脂
クエン酸
ステアリン酸
蟻酸
酢酸エチル
酢酸ブチル
メチルアルコール
エチルアルコール
ブチルアルコール
イソプロピルアルコール
セロソルブ
ヘキサン
シクロヘキサン
鉱油ASTM No.3
石油ナフサ
  1. 1.化学的に不活性とは、明らかに化学反応が起こらないことを意味する。
  2. 2.判断基準:◯使用可能、△使用しない方がよい、×使用不可
  3. 3.適応流体表は一定の条件下で試験を行った参考値です。製品への使用を保証するものではありません。
  4. 4.適応流体表はチューブ材質に対してのものです。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

タバ巻長さ

(m)

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
4
4
2.5
~4
~3
20
2
1個
4
4
2.5
~4
~3
100
2
1個
9
6
4
~6
~4
20
1.9
1個
9
6
4
~6
~4
100
1.9
1個
26
8
6
~8
~6
20
1.5
1個
26
8
6
~8
~6
100
1.5
1個
42
10
8
~10
~8
20
1.1
1個
42
10
8
~10
~8
100
1.1
1個
37
12
9
~15
~9
20
1.2
1個
37
12
9
~15
~9
100
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,335
( 8,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,666
( 33,733 )
6日目
8,374
( 9,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,033
( 50,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,152
( 11,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,906
( 53,797 )
6日目
17,840
( 19,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,285
( 75,114 )
6日目
29,765
( 32,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
147,058
( 161,764 )
6日目

詳細情報

基本情報

2層構造のチューブ。
【特長】
・溶剤等の流体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送
・チューブ外層摩耗量:1/30に低減(チューブ同士の擦り合わせ試験による)
・柔軟性:最大55%向上(ふっ素樹脂チューブ/TL(Φ6×Φ4の場合)との比較 )
・軽量:質量約44%低減(軟質フッ素樹2層チューブ(TQ):26.5g/mふっ素樹脂チューブ(TL):47g/m(Φ8×Φ6の場合))
【用途】
・自動車分野、半導体分野、食品分野、医療分野、工作機械分野

ご注意

  • 最高使用圧力は20℃時の数値を掲載しております。詳細はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備品に対し付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備品に対する付帯部品として使用しています。安価で性能、使い勝手に長けた商品として気に入ったため導入、満足した結果現...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水や低温水を流せるチューブは何か?
A
最高使用圧力以下で有れば以下のシリーズが、一般工業用水に使用可能です。
・(ソフト)ナイロンチューブT/TIA(TS/TISA)
・ポリウレタンチューブTU/耐摩耗チューブTUZシリーズ
・難燃性チューブTRS/TRB/TRBU/TRTUシリーズ
・クリーンチューブTPS/TPHシリーズ
・フッ素樹脂チューブT(I)L/T(I)LM/T(I)H/T(I)D/TQシリーズ
最高使用圧力はシリーズごとに、使用温度により変わります。([使用圧力・使用温度]の項でご確認下さい)
また、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えて、ご使用ください。
配管チューブ用管継手とセットで使用されるのが一般的ですので、継手の仕様も併せてご確認ください。
Q各種チューブの寿命は? ライフデータは有るか?
A
使用環境・使用流体等の条件で大きく異なる為に、ライフデータを作成しておりません。
保証期間としては、カタログ範囲内の使用条件において、使用開始から1年以内、
もしくは納入後1.5年以内のいずれか早期に到達する期間です。
Q屋外で使用可能なチューブは、どのシリーズですか?
A
SMCでは基本的に屋外で使用可能なチューブを扱っていません。チューブの屋外使用については、メーカー保証外となります。
紫外線や風雨による劣化・損傷、及び気温の変化によりチューブにストレスがかかり破損します。
フッ素樹脂チューブは耐環境性に優れているので、屋外での使用に耐えうる可能性はありますが、お客様判断でのご使用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ
ふっ素樹脂チューブ
軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TIDシリーズ
柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
メーカーSMCミスミSMCニッタミスミ中興化成工業
通常価格7,335--2,176 -7,396 -8,530 -3,715 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレート-
心数(本)1-1---
半透明(素材色)クリーム(透明)半透明(素材色)半透明W(ホワイト)-
使用流体水 / 空気 / 不活性ガス水 / 空気水 / 空気 / 不活性ガス水 / 空気水 / 空気-
カットサービス対応なしありなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト