17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タバ巻長さ(m)

    ~mm
  • 適用チューブサイズ

  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TIDシリーズ

通常単価(税別)
2,17654,206
税込単価
2,39459,627
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

食品衛生法適合のチューブ。【特長】・柔軟性:約20%向上・使用温度MAX.260℃【用途】・柔軟性を要...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 最高使用圧力は20℃以下の数値を掲載しております。詳細はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

軟質ふっ素樹脂チューブ TDシリーズ

サイズミリサイズ
呼称TD0425TD0604TD0806TD1075TD1209
外径 mm4681012
内径 mm2.5467.59
タバ巻10m
20m
半透明(素材色)
適応流体適応流体はカタログを参照してください。
使用流体注1)空気 水注1) 不活性ガス
適用管継手注1)インサート管継手KFシリーズ
SUS316インサート管継手KFGシリーズ
ミニチュア管継手M, MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
ふっ素樹脂製管継手LQシリーズ
最高使用圧力 MPa20℃1.61.40.90.90.9
100℃0.90.70.50.50.5
200℃0.450.350.250.250.25
260℃0.230.20.150.150.15
最小曲げ半径 mm注3)推奨使用値1525455575
屈曲値816313541
最高使用温度(固定使用)260℃
材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)

注1)流体が液体の場合、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損、チューブの破裂の原因となります。また、断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。
注2)チューブが揺動する箇所でのご使用は避けてください。最高使用圧力は、チューブまたは継手の仕様のいずれか低い値でご使用ください。長期使用または高温使用時には、材質の経時変化により漏れ等が発生する場合がありますので定期的なメンテナンスを実施し、異常が認められた場合はただちに新品と交換してください。
注3)最小曲げ半径は下図の方法で測定した代表値です。

  • 推奨使用値以上の曲げ半径で使用してください。
  • 推奨使用値以下でご使用の場合、チューブが折れる可能性がありますので屈曲値を参考にチューブに折れ、つぶれ等が発生しないことをご確認ください。
  • 屈曲値はチューブに折れ、つぶれ等が発生した時の2Rを想定した測定値であり、使用保証値ではありません。
軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TID シリーズ:関連画像

最小曲げ半径測定方法

温度20℃の条件下にてチューブをU字形に曲げ一端は固定し他端を徐々に近付け、チューブ曲げ部の外径変化率が5%となった時の2Rを測定。

軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TID シリーズ:関連画像

最高使用圧力

軟質ふっ素樹脂チューブ TIDシリーズ

サイズインチサイズ
呼称TID01TID05TID07TID11TID13
外径inch1/8"3/16"1/4"3/8"1/2"
mm3.184.756.359.5312.7
内径inch0.086"0.124"
(1/8")
0.156"
(5/32")
0.25"
(1/4")
0.374"
(3/8")
mm2.183.153.956.339.5
タバ巻8m(25ft)
16m(50ft)
半透明(素材色)
適応流体適応流体はカタログを参照してください。
使用流体注1) 空気 水注1) 不活性ガス
適用管継手注2) ふっ素樹脂製管継手LQシリーズ
最高使用圧力 MPa20℃1.41.41.61.40.9
100℃0.70.70.90.70.5
200℃0.350.350.450.350.25
260℃0.20.20.230.20.15
最小曲げ半径 mm注3) 推奨使用値1520254075
屈曲値910152342
最高使用温度(固定使用)260℃
材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)

注1)流体が液体の場合、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損、チューブの破裂の原因となります。また、断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。
注2)チューブが揺動する箇所でのご使用は避けてください。最高使用圧力は、チューブまたは継手の仕様のいずれか低い値でご使用ください。長期使用または高温使用時には、材質の経時変化により漏れ等が発生する場合がありますので定期的なメンテナンスを実施し、異常が認められた場合はただちに新品と交換してください。
注3)最小曲げ半径は下図の方法で測定した代表値です。

  • 推奨使用値以上の曲げ半径で使用してください。
  • 推奨使用値以下でご使用の場合、チューブが折れる可能性がありますので屈曲値を参考にチューブに折れ、つぶれ等が発生しないことをご確認ください。
  • 屈曲値はチューブに折れ、つぶれ等が発生した時の2Rを想定した測定値であり、使用保証値ではありません。
軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TID シリーズ:関連画像

最小曲げ半径測定方法

温度20℃の条件下にてチューブをU字形に曲げ一端は固定し他端を徐々に近付け、チューブ曲げ部の外径変化率が5%となった時の2Rを測定。

軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TID シリーズ:関連画像

最高使用圧力

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

タバ巻長さ

(m)

適用チューブサイズ

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
15
4
2.5
~4
~3
10
ミリサイズ
1.6
1個
15
4
2.5
~4
~3
20
ミリサイズ
1.6
1個
25
6
4
~6
~4
10
ミリサイズ
1.4
1個
25
6
4
~6
~4
20
ミリサイズ
1.4
1個
45
8
6
~8
~6
10
ミリサイズ
0.9
1個
45
8
6
~8
~6
20
ミリサイズ
0.9
1個
55
10
7.5
~10
~8
10
ミリサイズ
0.9
1個
55
10
7.5
~10
~8
20
ミリサイズ
0.9
1個
75
12
9
~15
~9
10
ミリサイズ
0.9
1個
75
12
9
~15
~9
20
ミリサイズ
0.9
1個
15
3.18
2.18
~4
~3
8
インチサイズ
1.4
1個
15
3.18
2.18
~4
~3
16
インチサイズ
1.4
1個
20
4.75
3.15
~5
~4
8
インチサイズ
1.4
1個
20
4.75
3.15
~5
~4
16
インチサイズ
1.4
1個
25
6.35
3.95
~7
~4
8
インチサイズ
1.6
1個
25
6.35
3.95
~7
~4
16
インチサイズ
1.6
1個
40
9.53
6.33
~10
~7
8
インチサイズ
1.4
1個
40
9.53
6.33
~10
~7
16
インチサイズ
1.4
1個
75
12.7
9.5
~15
~10
8
インチサイズ
0.9
1個
75
12.7
9.5
~15
~10
16
インチサイズ
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,354
( 4,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,545
( 10,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,193
( 10,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,534
( 20,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,072
( 14,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,385
( 33,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,025
( 28,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,202
( 57,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,103
( 30,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,642
( 57,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,176
( 2,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,362
( 4,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,448
( 4,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,384
( 9,222 )
6日目
8,598
( 9,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,010
( 19,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,323
( 24,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,544
( 56,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,984
( 31,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
54,206
( 59,627 )
6日目

詳細情報

基本情報

食品衛生法適合のチューブ。
【特長】
・柔軟性:約20%向上
・使用温度MAX.260℃
【用途】
・柔軟性を要求される場合の使用に最適

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 最高使用圧力は20℃以下の数値を掲載しております。詳細はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TIDシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
生産設備に対し薬液供給のために使用しています
4
満足度:4.0
薬品に耐性がありながら柔軟性にも富んでおり、取り回し作業が楽で助かっています。高価なチューブではありますが、対価相当に耐...もっと読む
1人が参考にしています。
水冷板の配管用
5
満足度:5.0
今までは、銅管を使用していましたが、今回、フレキシブルに使用でき、コストダウンにもなるため、軟質フッ素樹脂チューブを選択...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
当社生産ライン空圧機器に対する制御用エアー供給配管として利用しています。当社製品が食品であることを鑑み食品衛生法適合の型...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフッ素樹脂チューブ(TL/TLM/TH/TD)での最高使用温度はどれくらいか?
A
"フッ素樹脂チューブ各シリーズの最高使用温度は下記の通りです。
使用温度により最高使用圧力は低下します。詳細はカタログをご確認ください。
  TL/TIL、TLM/TILM、TD/TIDシリーズの最高使用温度(固定使用)⇒ 空気・不活性ガス:260℃、水:100℃
  TH/TIHシリーズの最高使用温度(固定使用)⇒ 空気・不活性ガス:200℃、水:100℃"
Qフッ素樹脂チューブの型式とサイズ、色のバリエーションは、どのような組合せがありますか?
A
フッ素樹脂チューブの各シリーズ〈 TL/TIL、TLM/TILM、TH/TIH、TD/TID 〉の[カタログ閲覧]より、型式表示方法をご参照ください。
チューブ呼称表示・色・長さ・の組合せは、シリーズ表にて確認をお願いします。
 ・WEBカタログの[カラーバリエーション]より、チューブ色の目安が確認できます。
 ・TL/TIL/TLM/TILMの型式末尾-2Sは、長さ2mの直管タイプで巻き癖がありません。
Q水や低温水を流せるチューブは何か?
A
最高使用圧力以下で有れば以下のシリーズが、一般工業用水に使用可能です。
・(ソフト)ナイロンチューブT/TIA(TS/TISA)
・ポリウレタンチューブTU/耐摩耗チューブTUZシリーズ
・難燃性チューブTRS/TRB/TRBU/TRTUシリーズ
・クリーンチューブTPS/TPHシリーズ
・フッ素樹脂チューブT(I)L/T(I)LM/T(I)H/T(I)D/TQシリーズ
最高使用圧力はシリーズごとに、使用温度により変わります。([使用圧力・使用温度]の項でご確認下さい)
また、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えて、ご使用ください。
配管チューブ用管継手とセットで使用されるのが一般的ですので、継手の仕様も併せてご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TIDシリーズ
ふっ素樹脂チューブ
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
メーカーSMCミスミミスミ中興化成工業ニッタ日本ピスコ
通常価格2,176--10,830 -3,715 -6,489 -4,470 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレート-ストレートストレート
心数(本)1----1
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂-ふっ素樹脂ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ふっ素樹脂(PFA)ふっ素樹脂(PFA)-FEP樹脂PFA
半透明(素材色)クリーム(透明)W(ホワイト)-半透明透明

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト