17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。
  • 材質

    • ナイロン
  • 材質 ウレタン

    • ポリウレタン
  • 材質 ナイロン

    • その他
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タバ巻長さ(m)

    ~mm
  • リール巻長さ(m)

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

帯電防止チューブ TA□シリーズ

通常単価(税別)
2,279112,745
税込単価
2,507124,020
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

帯電防止が施されたチューブ。【特長】・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)。・静電気対策を必要とす...

詳細を確認
  • 最高使用圧力は20℃時の数値を掲載しております。詳細はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TASシリーズ

最高使用圧力

最高使用圧力

 

■シリーズ表

型番TAS3222TAS0425TAS0604TAS0805TAS1065TAS1208
外径mm3.24681012
内径mm2.22.5456.58
 

■仕様

使用流体空気
最高使用圧力MPa20℃1.2
40℃1.0
推奨管継手帯電防止ワンタッチ管継手:KAシリーズ ミニチュア管継手:M,MSシリーズ注)
最小曲げ半径mm121215192732
使用温度0~40℃
材質導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
表面抵抗104~107Ω

注)ミニチュア管継手:M、MSシリーズは、下記の形式のみ使用可能です。

 

■使用可能なM、MSシリーズ

MシリーズMSシリーズ
M-3AU-3,M-3AU-4,M-5AU-3,M-5AU-4
M-5AU-6,M-5H-4,M-5H-6
MS-5AU-3,MS-5AU-4,MS-5AU-6
MS-5H-4,MS-5H-6

TAUシリーズ

最高使用圧力

最高使用圧力

 

■シリーズ表

型番TAU3220TAU0425TAU0604TAU0805TAU1065TAU1208
外径mm3.24681012
内径mm22.5456.58
 

■仕様

使用流体空気
最高使用圧力MPa20℃0.9
40℃0.7
推奨管継手帯電防止ワンタッチ管継手:KAシリーズ ミニチュア管継手:M,MSシリーズ注)
最小曲げ半径mm101015202735
使用温度0~40℃
材質帯電防止ポリウレタン
表面抵抗104~107Ω
最小曲げ半径

最小曲げ半径

 
  • 温度20℃の条件下でチューブをU字形に曲げ、一端は固定して他端を徐々に近付け、チューブに折れ、つぶれ等が発生した時の2Rを測定する。

注意・禁止事項

  • 断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。

TASシリーズ

  • 最小曲げ半径は温度20℃で外径変化率が10%以下である値を示します。
  • クリーンルームで使用する場合はご注意ください。チューブ表面に可塑剤などが析出し、クリーン度の性能が低下する可能性があります。

TAUシリーズ

  • 最小曲げ半径は温度20℃の条件において上図の方法で測定した折れ曲がる時の値を示します。
  • エステル系ポリウレタンを採用しており加水分解が発生するため、水は使用できません。

型番リスト

表示件数

材質

材質 ウレタン

材質 ナイロン

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

タバ巻長さ

(m)

リール巻長さ

(m)

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
12
4
2.5
~4
~3
20
-
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
12
4
2.5
~4
~3
-
100
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
15
6
4
~6
~4
20
-
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
15
6
4
~6
~4
-
100
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
19
8
5
~8
~5
20
-
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
19
8
5
~8
~5
-
100
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
27
10
6.5
~10
~7
20
-
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
27
10
6.5
~10
~7
-
100
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
32
12
8
~15
~8
20
-
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
32
12
8
~15
~8
-
100
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
12
3.2
2.2
~4
~3
20
-
1.2
1個
[ナイロン] ナイロン
-
[その他] 導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
12
3.2
2.2
~4
~3
-
100
1.2
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
10
4
2.5
~4
~3
20
-
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
10
4
2.5
~4
~3
-
100
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
15
6
4
~6
~4
20
-
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
15
6
4
~6
~4
-
100
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
20
8
5
~8
~5
20
-
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
20
8
5
~8
~5
-
100
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
27
10
6.5
~10
~7
20
-
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
27
10
6.5
~10
~7
-
100
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
35
12
8
~15
~8
20
-
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
35
12
8
~15
~8
-
100
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
10
3.2
2
~4
~2
20
-
0.9
1個
ウレタン
[ポリウレタン] ポリウレタン
-
10
3.2
2
~4
~2
-
100
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,593
( 3,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,986
( 18,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,377
( 5,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,107
( 28,718 )
6日目
11,830
( 13,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,196
( 56,316 )
6日目
20,621
( 22,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
75,821
( 83,403 )
6日目
22,685
( 24,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
112,745
( 124,020 )
6日目
2,279
( 2,507 )
6日目
11,162
( 12,278 )
6日目
4,142
( 4,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,985
( 18,684 )
6日目
6,506
( 7,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,246
( 29,971 )
6日目
11,060
( 12,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,918
( 47,210 )
6日目
14,719
( 16,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,286
( 75,115 )
6日目
23,392
( 25,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
81,977
( 90,175 )
6日目
5,506
( 6,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,106
( 28,717 )
6日目

詳細情報

基本情報

帯電防止が施されたチューブ。
【特長】
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)。
・静電気対策を必要とする構造、組立空気圧配管用。
・難燃性能を付与(UL-94規格V-0相当)。
【用途】
・帯電防止対策用。

ご注意

  • 最高使用圧力は20℃時の数値を掲載しております。詳細はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止チューブ TA□シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
研究用部材として
4
満足度:4.0
研究用部材としてアズフロン ハーフオスジョイントI型、アズフロン(R)PTFEカップリング(ストレート)と併用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q空気・水以外の流体を流せるチューブは何か?
A
基本的にはSMCのチューブは空気用ですが、チューブにより耐性のある薬品類も有ります。資料でご確認下さい。
なお、各シリーズカタログの仕様に記載のない流体については保証外になりますので、お客様のご判断で使用の可否をご検討ください。
資料に記載がある薬品名や薬品名に「○」の記号があっても、チューブ材質に対して化学的に不活性な薬品名の意味になります。
温度・圧力・薬品濃度により浸透、膨潤などの物理的作用を受け、問題が発生する場合があります。
流体として使用される場合は、同一環境で十分な試験を行い、ご使用条件で問題が無い事を必ずご確認ください。
Q各種チューブの寿命は? ライフデータは有るか?
A
使用環境・使用流体等の条件で大きく異なる為に、ライフデータを作成しておりません。
保証期間としては、カタログ範囲内の使用条件において、使用開始から1年以内、
もしくは納入後1.5年以内のいずれか早期に到達する期間です。
Q屋外で使用可能なチューブは、どのシリーズですか?
A
SMCでは基本的に屋外で使用可能なチューブを扱っていません。チューブの屋外使用については、メーカー保証外となります。
紫外線や風雨による劣化・損傷、及び気温の変化によりチューブにストレスがかかり破損します。
フッ素樹脂チューブは耐環境性に優れているので、屋外での使用に耐えうる可能性はありますが、お客様判断でのご使用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止チューブ TA□シリーズ
帯電防止チューブ
タッチチューブ TE-EP帯電防止ポリウレタンチューブ
帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE
スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース カップリング付
コイルチューブUCシリーズ
メーカーSMCミスミ千代田通商ニッタトラスコ中山CDC
通常価格2,279--1,430 -5,179 -5,803 -576 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目3日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートコイル
心数(本)1---1-
黒(不透明)B(黒)
使用流体空気空気圧縮空気空気空気空気
カットサービス対応なしありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト