メカニカル部品技術窓口
包材を選ばないカラーマーク検出能力細い投光ビームと大型レンズ搭載で、傾きの多いワークでも安定検出。【特...
詳細を確認
注1.ネジの取付けトルクは2.0N.m以下でご使用ください。
2.外付けレンズ、カバーは筐体に密着するまで締め付けてください。
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形E3S-DCP21-IL2 | 形E3S-DCP21-IL3 | 形E3S-DCN21 | ||
| 検出方式 | 拡散反射形(マーク検出) | |||
| 出力 | プッシュプル | NPN | ||
| 検出距離 | 10±3mm(白画用紙10×10mm) | |||
| 投光スポットサイズ(参考値) | 1×4mm | |||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(635nm)、緑色発光ダイオード(525nm)、青色発光ダイオード(465nm) | |||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |||
| 消費電力 | 960mW以下(参考:電源電圧24V時40mA以下) | |||
| 制御出力 | 負荷電流100mA以下(DC30V以下) | |||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、RUN表示灯(緑色)、7セグ表示灯(白色)、キーロック表示灯(白色)、タイマ表示灯(白色)、 1点ティーチングモード表示灯(白色) | |||
| 動作モード | マーク時High | マーク時ON | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | |||
| 応答時間 | 動作・復帰:各50μS以下(2点ティーチングモード) 動作・復帰:各150μs以下(1点ティーチングモード) | |||
| 感度調整 | ティーチング方式 | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67 | |||
| 接続方式 | M12-4極コネクタタイプ | |||
| 質重 (梱包状態/ 本体のみ) | コネクタタイプ | 約370g/約320g | ||
| 材質 | ケース | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) | ||
| レンズ部 | メタクリル樹脂(PMMA) | |||
| 表示部 | ABS | |||
| ボタン | エラストマー | |||
| コネクタ部 | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) | |||
| 主なIO-Link機能 | ・NO、NCの動作モード切替え ・制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択機能 (無効、オンディレイ、オフディレイ、ワンショット、 オンオフディレイから機能選択)(0.1~5000msのタイマ時間の選択) ・不安定アラームディレイ時間の選択機能(0(無効)~1000ms) ・モニタ出力機能(相対的な検出量を示すPD出力) ・通電時間の読み出し機能(単位:h) ・設定初期化(リストアファクトリーセッティング)機能 | - | ||
| 通信仕様 | IO-Link仕様 | Ver1.1 | - | |
| 伝送速度 | 形E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps)、形E3S-DCP21-IL2:COM2(38.4kbps) | - | ||
| データ長 | PDサイズ:8byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | - | ||
| 最小サイクルタイム | 形E3S-DCP21-IL3(C0M3):1.5ms、形E3S-DCP21-IL2(C0M2):4.8ms | - | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
包材を選ばないカラーマーク検出能力細い投光ビームと大型レンズ搭載で、傾きの多いワークでも安定検出。
【特長】
・微妙な色差に強い。
・高輝度R/G/B 3光源LED搭載で、投光量アップ。
・高効率な光学系技術でハイパワーを実現し、微妙な色差も安定検出。
・光沢ワークに強い。
・ノイズを徹底的に低減。
・黒から鏡面までカバーするハイダイナミックレンジ。
・IoTに対応。
・IO-Linkタイプもラインアップ。
・高速IO-Link通信でRGB情報を上位に伝送。
・最適なしきい値を設定し、誤検出を低減。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

Panasonic
アンプ内蔵・超小型レーザセンサ (EX-L200)
4.7通常価格(税別):21,899円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
ファイバセンサ アンプ・ケーブル一体型セット
4.9通常価格(税別):6,900円~