メカニカル部品技術窓口
スマートファイバアンプの白色LEDタイプ。ファイバアンプの操作性をそのままに高い色判別能力を実現します...
詳細を確認
*1.A面にも取りつけ金具使用可能
*2.コード仕様
| 型番 | 外径 | 芯線数 | その他 |
|---|---|---|---|
| 形E3NX-CA11 | φ4.0 | 3芯 | 導体断面積:0.2mm2 絶縁体径:φ0.9mm |
| 形E3NX-CA41 | |||
| 形E3NX-CA21 | 5芯 | ||
| 形E3NX-CA51 |

*1.A面にも取りつけ金具使用可能
*2.コード仕様
| 型番 | 外径 | 芯線数 |
|---|---|---|
| 形E3X-CN12 | φ2.6 | 1芯 |
| 形E3X-CN22 | φ4.0 | 2芯 |
| 形E3X-CN11 | 3芯 |

| 項目 | タイプ | 標準 | 高機能 | センサ通信ユニット用*1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形E3NX-CA11 | 形E3NX-CA6 | 形E3NX-CA21 | 形E3NX-CA0 | |
| PNP出力 | 形E3NX-CA41 | 形E3NX-CA8 | 形E3NX-CA51 | ||
| 接続方式 | コード引き出し | 省配線コネクタ | コード引き出し | センサ通信ユニット用コネクタ | |
| 入出力 | 出力 | 1出力 | 2出力 | -*3 | |
| 外部入力 | - | 1入力*2 | |||
| 光源(発光波長) | 白色LED(420~700nm) | ||||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | センサ通信ユニットを通して コネクタより供給 | |||
| 消費電力*4 | 電源電圧24V時 通常モード:960mW以下(消費電流40mA以下) エコ機能ON:720mW以下(消費電流30mA以下) エコ機能LO:800mW以下(消費電流33mA以下) | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形 負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10~100mA:2V以下) オフ状態電流:0.1mA以下 | - | |||
| 表示灯 | 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色) 表示方向:通常/反転表示切替可能 OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、 OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | 電源逆接保護 | |||
| 検出方式 | コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後) (1点チューニング時はR+G+B光量判別) カラーモード:RGB比率判別 | ||||
| 応答時間 | 最速モード(SHS)*5 | 動作・復帰:各50μs(コントラストモードのみ) | |||
| 高速モード(HS) | 動作・復帰:各250μs | ||||
| 標準モード(Stnd) | 動作・復帰:各1ms | ||||
| ギガパワーモード(GIGA) | 動作・復帰:各16ms | ||||
| 感度調整 | スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整 | ||||
| 最大連結台数 | 30台 | 30台 (オムロン NJシリーズと 接続した場合。) | |||
| 相互干渉 防止台数*6 | 最速モード(SHS)*5 | - | |||
| 高速モード(HS) | 10台 | ||||
| 標準モード(Stnd) | 10台 | ||||
| ギガパワーモード(GIGA) | 10台 | ||||
| 機能 | 動作モード | コントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON) | |||
| タイマ | タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能 (0.1~0.5ms時は0.1ms刻み、0.5~5ms時は0.5ms刻み、5~9999ms時は1ms刻み。初期値10ms。誤差0.1ms) | ||||
| ゼロリセット | コントラストモードのみマイナス表示可能(しきい値もシフトします) | ||||
| 設定リセット*7 | イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)/BANKリセットから選択可能 | ||||
| エコモード | OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能 | ||||
| バンク切替設定 | BANK1~8から選択可能 | ||||
| パワーチューニングレベル | 100~9999まで設定可能(スマートチューニング実行時のR、G、B最大受光量をパワーチューニングレベルに調整) | ||||
| 出力2設定 | - | 通常/エラー出力/ AND出力/OR出力 | - | ||
| 外部入力設定 | - | 入力OFF、 チューニング、 フルオートチューニング、 投光OFF、 BANK1~2切替、 BANK1~8切替、 ゼロリセットから選択可能 | - | ||
| 表示切替 | しきい値/受光量、CH番号/受光量、RGB表示/受光量、BANK表示/受光量 | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時: 1~2台連結時:-25~+55℃、3~10台連結時:-25~+50℃、 11~16台連結時:-25~+45℃、17~30台連結時:-25~+40℃ 保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 動作時: 1~2台連結時:0~55℃、 3~10台連結時:0~50℃、 11~16台連結時:0~45℃、 17~30台連結時:0~40℃ 保存時:-30~+70℃(ただし、 氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 設置環境 | 汚損度3(IEC60947-1による) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 質量(梱包状態/本体のみ) | 約115g/約75g | 約60g/約20g | 約115g/約75g | 約65g/約25g | |
| 材質 | ケース | ポリカーボネート(PC) | |||
| カバー | ポリカーボネート(PC) | ||||
| ケーブル被覆 | 塩化ビニル(PVC) | - | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
*1.センサ通信ユニット形E3NW-ECTが使用できますが、形E3NW-CRT/CCL、形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT/ECTは使用できません。
*2.入力に関する詳細は、以下となります。
| - | 有接点入力(リレー、スイッチ) | 無接点入力(トランジスタ) |
|---|---|---|
| NPNタイプ | ON時:0Vに短絡(流出電流:2mA以下) OFF時:開放、またはVccに短絡 | ON時:1.5V以下(流出電流:2mA以下) OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下) |
| PNPタイプ | ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下) OFF時:開放、または0Vに短絡 | ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下) OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下) |
*3.2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*4.消費電力
電源電圧10~30V時
通常モード:1,080mW以下(電源電圧30V時 消費電流36mA以下/電源電圧10V時 消費電流74mA以下)
エコ機能ON :840mW以下(電源電圧30V時 消費電流28mA以下/電源電圧10V時 消費電流50mA以下)
エコ機能LO :930mW以下(電源電圧30V時 消費電流31mA以下/電源電圧10V時 消費電流55mA以下)
*5.検出機能を最速モードに選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。
*6.チューニングしても台数に変更はありません。
形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。各形式の相互干渉防止台数と応答速度を確認してください。
*7.BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,177円 ( 25,495円 ) | 1日目 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,320円 ( 23,452円 ) | 1日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,019円 ( 26,421円 ) | 1日目 |
26,405円 ( 29,046円 ) | 1日目 |
スマートファイバアンプの白色LEDタイプ。
ファイバアンプの操作性をそのままに高い色判別能力を実現します。
既存の汎用ファイバユニットもそのまま接続可能。
【特長】
・微妙な色差に強い
白色LEDを有する新光学系により投光量アップと、スマートファイバアンプの低ノイズ回路により、驚きの検出能力
・光沢ワークに強い
検出に最適な感度をスマートチューニングで一発設定
・IoTに対応
検出するRGBデータをアンプに表示可能、通信タイプにより上位機器へのリアルタイム転送可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
ファイバセンサ アンプ・ケーブル一体型セット
4.9通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~