メカニカル部品技術窓口
【特長】・セーフティライトカーテン用にお使い頂けるケーブルです。
| 型番 | ケーブル長 | 仕様 |
|---|---|---|
| 形F39-JD3A | 3m | 投光器用 M12コネクタ(8ピン) 色:灰![]() 受光器用 M12コネクタ(8ピン) 色:黒 ![]() かん合時 : IP67等級* *本アクセサリを使用する際には、アクセサリ本体に切削油がかからないよう、保護してください。 |
| 形F39-JD7A | 7m | |
| 形F39-JD10A | 10m | |
| 形F39-JD15A | 15m | |
| 形F39-JD20A | 20m |
*一部のタイプで片側(投光器用または受光器用)のみの形式もご用意しています。形式末尾に投光器用:-L、受光器用:-Dをつけてご発注ください。
投光器用片側コネクタケーブル:形F39-JD□A-L、受光器用片側コネクタケーブル:形F39-JD□A-D
| 型番 | ケーブル長 | 仕様 |
|---|---|---|
| 形F39-JDR5B | 0.5m | 投光器用 M12コネクタ(8ピン) 色:灰![]() 受光器用 M12コネクタ(8ピン) 色:黒 ![]() かん合時 : IP67等級* *本アクセサリを使用する際には、アクセサリ本体に切削油がかからないよう、保護してください。 |
| 形F39-JD1B | 1m | |
| 形F39-JD3B | 3m | |
| 形F39-JD5B | 5m | |
| 形F39-JD7B | 7m | |
| 形F39-JD10B | 10m | |
| 形F39-JD15B | 15m | |
| 形F39-JD20B | 20m |
*一部のタイプで片側(投光器用または受光器用)のみの形式もご用意しています。形式末尾に投光器用:-L、受光器用:-Dをつけてご発注ください。
投光器用両側コネクタケーブル:形F39-JD□B-L、受光器用両側コネクタケーブル:形F39-JD□B-D
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,371円 ( 4,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,757円 ( 6,333円 ) | 1日目 |
7,407円 ( 8,148円 ) | 1日目 |
9,620円 ( 10,582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,979円 ( 14,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 1日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 1日目 |
18,536円 ( 20,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,536円 ( 20,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,979円 ( 25,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,546円 ( 23,701円 ) | 1日目 |
33,007円 ( 36,308円 ) | 1日目 |
33,007円 ( 36,308円 ) | 1日目 |
42,134円 ( 46,347円 ) | 1日目 |
45,003円 ( 49,503円 ) | 1日目 |
9,853円 ( 10,838円 ) | 1日目 |
4,223円 ( 4,645円 ) | 1日目 |
3,455円 ( 3,801円 ) | 1日目 |
5,942円 ( 6,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,569円 ( 6,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 1日目 |
5,119円 ( 5,631円 ) | 1日目 |
13,276円 ( 14,604円 ) | 1日目 |
6,799円 ( 7,479円 ) | 1日目 |
6,149円 ( 6,764円 ) | 1日目 |
8,677円 ( 9,545円 ) | 1日目 |
7,932円 ( 8,725円 ) | 1日目 |
8,197円 ( 9,017円 ) | 1日目 |
7,931円 ( 8,724円 ) | 1日目 |
9,684円 ( 10,652円 ) | 1日目 |
9,197円 ( 10,117円 ) | 1日目 |
18,778円 ( 20,656円 ) | 1日目 |
9,684円 ( 10,652円 ) | 1日目 |
9,197円 ( 10,117円 ) | 2日目 |
12,010円 ( 13,211円 ) | 1日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 1日目 |
12,426円 ( 13,669円 ) | 1日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 1日目 |
15,927円 ( 17,520円 ) | 1日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 1日目 |
15,722円 ( 17,294円 ) | 1日目 |
15,722円 ( 17,294円 ) | 1日目 |
3,417円 ( 3,759円 ) | 1日目 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 1日目 |
3,371円 ( 3,708円 ) | 1日目 |
8,287円 ( 9,116円 ) | 1日目 |
8,287円 ( 9,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,287円 ( 9,116円 ) | 1日目 |


オムロン
取付金具 【F3SJ】
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

Panasonic
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
0通常価格(税別):10,343円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):218円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,345円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2