メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モジュール型温度調節計【EJ1】

通常単価(税別)
48,979
税込単価
53,877

フレキシブルなモジュール方式で上位機器との親和性を向上したインパネル用温度調節...

詳細情報を確認する

型番:

EJ1N-TC2A-QNHB
解除
数量:

EJ1N-TC2A-QNHBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EJ1N-TC2A-QNHB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,979
( 53,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

フレキシブルなモジュール方式で上位機器との親和性を向上したインパネル用温度調節計。
【特長】
・プログラマブルコントローラとプログラムレス接続により、通信用ラダープログラムの設計工数削減が可能。
・1ユニットで熱電対、白金測温抵抗体、アナログ入力をカバーするフルマルチ入力により選定しやすく、在庫削減が可能。
・最適サイクル制御により、高精度制御を低ノイズで実現する形G3ZA多点パワーコントローラへの直接接続が可能。
・加熱冷却独立PID制御はAT(オートチューニング)が可能。
・ステップ応答法でPID定数を求めるST(セルフチューニング)を搭載。
・「韓国S-mark認証」に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュール型温度調節計【EJ1】の型番EJ1N-TC2A-QNHBのページです。 型番EJ1N-TC2A-QNHBに関する仕様情報を記載しております。
モジュール型温度調節計【EJ1】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュール型温度調節計【EJ1】
多チャンネル モジュール型 温度調節器 TMシリーズ
マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ
独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズ
メーカーオムロンAUTONICS(オートニクス)HANYOUNGアズワンAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格48,97919,814 -12,065 -28,000 -4,812 -7,118 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜10日目〜1日目在庫品1日目〜8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました