17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】

通常単価(税別)
4,0729,200
税込単価
4,47910,120
通常出荷日:在庫品1日目~91日目一部当日出荷可能

【E5L-A/C】機器内蔵用の簡易制御に最適。【E5LC】アルコール温度計に代わるデジタル温度計。【特...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】 形E5LC外形図

形E5LC
※ サーミスタは本体に取り付けられています。
取りはずし、リード線の延長はできません。



外形図

デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】 形E5L-A□外形図

形E5L-A□

デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】 形E5L-C□外形図

形E5L-C□

製品仕様

E5LC定格

外部電源不要(電池内蔵)
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用周囲湿度相対湿度35~85%
保存温度-25~+65℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
ケース外装ライト・グレー(5Y8.5/1)
測温部一体形 サーミスタ、 リード線長さ2m

E5L定格

項目  形式
E5L-A □E5L-C □
電源電圧AC100-240V(50/60Hz)
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約3VA
入力素子互換式サーミスタ
制御方式ON/OFF動作
制御出力有接点1c AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷)有接点1a AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷)
設定方式アナログ設定前面キーによるデジタル設定
指示方式無指示LCDデジタル指示(文字高さ12mm)
その他の機能-・設定変更プロテクト(キープロテクト)
・入力補正
・正動作/逆動作切替
使用周囲温度ー10~+55℃(ただし、氷結・結露しないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保存温度ー25~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと)

注. インバータの出力を電源として使用しないでください。

型番リスト

表示件数

種類

制御方式

制御点数

(ヶ)

制御出力

設定方式

電源電圧

(V)

設定・指示方式

設定温度

(℃)

温度範囲

(℃)

最小発注数量
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
1
リレー接点出力
ロータリー式
AC100~240
アナログ設定・無指示
0~+50
-
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
1
リレー接点出力
ロータリー式
AC100~240
アナログ設定・無指示
0~+100
-
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
1
リレー接点出力
ロータリー式
AC100~240
アナログ設定・無指示
+100~+200
-
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
1
リレー接点出力
ロータリー式
AC100~240
アナログ設定・無指示
-30~+20
-
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
1
リレー接点出力
キー操作
AC100~240
デジタル設定・指示
0~+100
-
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
1
リレー接点出力
キー操作
AC100~240
デジタル設定・指示
+100~+200
-
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
1
リレー接点出力
キー操作
AC100~240
デジタル設定・指示
-30~+20
-
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
-
-
-
-
-
-
-10.0~40.0
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
-
-
-
-
-
-
40.0~90.0
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
-
-
-
-
-
-
-40.0~40.0
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
-
-
-
-
-
-
-20.0~60.0
1個
温度調節器・コントローラ
ON/OFF制御
-
-
-
-
-
-
30.0~110.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,251
( 6,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,251
( 6,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,811
( 7,492 )
1日目
6,251
( 6,876 )
1日目
8,179
( 8,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,200
( 10,120 )
1日目
8,498
( 9,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
1日目
4,072
( 4,479 )
91日目
4,989
( 5,488 )
1日目
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

【E5L-A/C】機器内蔵用の簡易制御に最適。
【E5LC】アルコール温度計に代わるデジタル温度計。
【特長】
【E5L-A/C】
・AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。
・センサ付属によりすぐに使用可能。
・ソケットはフィンガープロテクトタイプ(形PTF14A-E)とプロテクトなしタイプ(形PTF14A)が使用可能。
・デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
【E5LC】
・マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
・電池内蔵で、電源配線が不要。
・大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
湯温の測定に使用
5
満足度:5.0
測定したい場所付近にモニターを設置し、ソケットを入れるだけなので、とても簡単です。小型サイズなので場所を取りません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】
デジタル指示調節計 形C26
デジタル温度コントローラ monoOne+Ao
デジタル温度コントローラ monoone+W
デジタル温度コントローラ monoone-120T
1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ
メーカーオムロンアズビルスリーハイスリーハイスリーハイAUTONICS(オートニクス)
通常価格4,072-64,977 -43,30040,51252,3714,812 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
入力方式サーミスタ熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対熱電対熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)121121
故障検出機能なしヒータ断線 / ヒータ過電流 / SSR故障 / ループ診断ヒータ過電流ヒータ過電流ヒータ断線 / センサ断線センサ断線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング