メカニカル部品技術窓口
DIN48サイズでアナログ設定、ローコスト化を実現。【特長】・小型でローコスト化を実現・調節モードに比...
詳細を確認

端子配置
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90~110% | |
| 消費電力 | 約3.6VA | |
| 入力 | 熱電対(バーンアウト回路付き) 白金測温抵抗体 素子互換式サーミスタ | |
| 制御方式 | ON/OFF動作、 比例動作(P) | |
| 設定方式 | アナログ設定 | |
| 指示方式 | 無指示 | |
| 制御出力 | リレー出力 | 1c AC250V 3A(抵抗負荷) (ただし開閉容量は330VA) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度45~85% | |
注. インバータの出力を電源として使用しないでください。
| 設定精度 | ±2%FS以下(電磁妨害の影響 ±4%FS以下) | |
|---|---|---|
| 調節感度 | 0.5%FS以下(固定) | |
| 比例帯 | 3%FS(固定) | |
| 比例周期 | 約20s | |
| リセット範囲 | 5±1%FS ※2 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min (ただし導電部端子一括と非充電金属部間) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min |
| 耐久 | 16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃 | 誤動作 | 147m/s2 6方向 各3回 |
| 耐久 | 294m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 電気的 | 10万回以上(AC110V 3A 抵抗負荷時) |
| 質量 | 約100g(埋込み取りつけ用アダプタ付) | |
| 保護構造 | IEC規格、 前面操作部IP40、 端子部IP00 | |
| 適用ソケット | 形P2CF-08(別売)、 形P3G-08(別売) | |
| 適用フロントカバー | 形Y92A-48B(別売) | |
※2. ON/OFF動作タイプにはリセット機能はありません。
リセット機能とは、比例動作時のオフセット修正に使用します。
オフセットが設定値下側に発生する場合は、リセット調節軸を右(時計回り)に回してください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,446円 ( 12,591円 ) | 1日目 |
12,478円 ( 13,726円 ) | 1日目 |
11,446円 ( 12,591円 ) | 1日目 |
11,446円 ( 12,591円 ) | 1日目 |
11,446円 ( 12,591円 ) | 1日目 |
12,782円 ( 14,060円 ) | 1日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,782円 ( 14,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 1日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 1日目 |
12,782円 ( 14,060円 ) | 1日目 |
12,782円 ( 14,060円 ) | 1日目 |
12,782円 ( 14,060円 ) | 1日目 |
12,782円 ( 14,060円 ) | 1日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 1日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 1日目 |
13,933円 ( 15,326円 ) | 1日目 |
DIN48サイズでアナログ設定、ローコスト化を実現。
【特長】
・小型でローコスト化を実現
・調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加
・取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能
・プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):15,410円~

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):10,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,230円

オムロン
サーマック温度調節器 【E5CB】
4.8通常価格(税別):11,899円

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):6,221円~

オムロン
サーマックS 電子温度調節器【E5CS】
4.7通常価格(税別):21,911円~

ミスミ
温度調節器(外径24×48mm)
3通常価格(税別):14,990円~

AUTONICS(オートニクス)
1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ
5通常価格(税別):4,812円~