17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カチットシステム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カチットシステム

販売終了

型番

K68851

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

SOWA 棚関連部品 カチットシステム。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
ショルダースクリュー
材質
仕上
三価クロメート
長さ(mm)
19.5
幅(mm)
-
堀込深さ(mm)
-
最小板厚(mm)
-
品番・種類
1065
適応型
-
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト