プッシュラッチ PM-4BK

プッシュラッチ PM-4BK
通常単価:
367
通常出荷日:
4日目

【特長】
・木製用埋込タイプ(埋込ブッシュ付)。
・M11のネジ山が切ってあります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

K42651

 
型番
K42651
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

367円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形(プッシュ機能付) マグネット形種類 丸形 長さ L(mm) 14
幅 W(mm) 42.5 取付方法 埋込 吸着板 あり
本体材質 樹脂 品番 PM-4BK 仕上

プッシュラッチ PM-4BKの型番K42651のページです。
型番K42651に関する仕様情報を記載しております。

K42651で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)