17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SOWA 棚受シリーズ リブ付き棚受(白・黒)

通常単価(税別)
2,3275,754
税込単価
2,5606,329
通常出荷日:5日目

【特長】・補強材が付いているので、重量物を棚に載せる事が出来ます。

  • 種類
    棚受
  • 棚受種類
    アーム棚受
  • 材質
    スチール
  • 仕様
    リブ付棚受
  • 材質詳細
    鋼板
  • 仕上
    粉体塗装
  • 幅 (mm)
    38
  • 耐荷重
    50kg/1本
  • 付属ねじ
    Aトラスタッピングネジ付 5×20(棚板用)、 5×35(壁固定用) (頭塗装済み)
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

SOWA 棚受シリーズ リブ付き棚受(白・黒) 外形図

( )内の寸法は型番K68372、K68373を表わします

製品仕様

  • 耐荷重:50kg/1本
  • 材質:鋼板
  • 仕上:粉体塗装(黒は三分ツヤ)
  • Aトラスタッピングネジ付(頭塗装済み):5×20(棚板用)、5×35(壁固定用)
  • 黒棚受リブ付:型番K68380、K68381、K68382

規格表

型番カラーABCDE
K6836818014070130100
K6836923017080170113
K68370280200130200133
K68371380260230266173
K68372480320330366234
K68373550350400366234

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 壁側は必ず強度のある場所にしっかりと固定して下さい。
  • 屋外や水廻りで使用すると錆が発生する恐れがあります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

品番/呼称

最小発注数量
180
140
WT1814R
1個
230
170
WT2317R
1個
380
260
WT3826R
1個
480
320
WT4832R
1個
550
350
WT5535R
1個
黒(三分ツヤ)
280
200
BL2820R
1個
黒(三分ツヤ)
380
260
BL3826R
1個
黒(三分ツヤ)
480
320
BL4832R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,327
( 2,560 )
5日目
2,539
( 2,793 )
5日目
3,978
( 4,376 )
5日目
4,951
( 5,446 )
5日目
5,585
( 6,144 )
5日目
3,299
( 3,629 )
5日目
4,316
( 4,748 )
5日目
5,754
( 6,329 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強材が付いているので、重量物を棚に載せる事が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOWA 棚受シリーズ リブ付き棚受(白・黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOWA 棚受シリーズ リブ付き棚受(白・黒)
388型 伸縮棚受
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
BOS型 折畳棚受
ジャンボ45/60
棚受シリーズ ステンレス 補強付
メーカーSOWASOWASOWASOWASOWASOWA
通常価格2,327-9,209 -4,519 -18,411 -12,067 -7,277 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目5日目5日目
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類アーム棚受折りたたみ棚受折りたたみ棚受折りたたみ棚受折りたたみ棚受アーム棚受
材質スチールアルミスチールステンレススチールステンレス
仕様リブ付棚受伸縮棚受折畳棚受折畳棚受折畳棚受-
材質詳細鋼板アルミ合金鋼板ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト