17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

通常単価(税別)
22,668
税込単価
24,935
通常出荷日:7日目

【特長】・吊元を固定ガラスに取り付ける自由蝶番です。・ステンレス鋼製の自由蝶番のため、シャワーブースな...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体表面処理

品番/呼称

材質・仕上詳細

最小発注数量
鏡面
BK021-180SM
SUS304/鏡面研磨
1個
サテン
BK021-180SS
SUS304/サテン仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,668
( 24,935 )
7日目
22,668
( 24,935 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊元を固定ガラスに取り付ける自由蝶番です。
・ステンレス鋼製の自由蝶番のため、シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
・ガラス扉は約25°から自動閉止します。
・左右勝手違いはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)
ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ
メーカーSOWASOWASOWASOWAスガツネ工業スガツネ工業
通常価格22,66819,87919,87922,66845,042 -29,074 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目3日目3日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレス黄銅黄銅
取付穴タイプ丸穴皿穴皿穴丸穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ストッパー・クリックストッパー・クリックストッパー・クリックストッパー・クリックなし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング