17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

通常単価(税別)
24,13033,417
税込単価
26,54336,759
通常出荷日:11日目

内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースや浴室での使用が可能です。取り付け後に、扉が...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

扉厚

(mm)

型/タイプ

扉寸法

扉重量

(kg)

品番/呼称

最小発注数量
80.1~100
90
55.1~65
65
6、8
787B型
W760×H1980以下/2個、W760×H2400以下/3個
40kg以下/2個
787B- 8
1個
80.1~100
90
55.1~65
65
10、12
787B型
W760×H1980以下/2個、W760×H2400以下/3個
40kg以下/2個
787B-10
1個
70.1~80
77
65.1~85
71
6、8
789B型
W800×H1980以下/2個、W800×H2400以下/3個
45kg以下/2個
789B- 8
1個
70.1~80
77
65.1~85
71
10、12
789B型
W800×H1980以下/2個、W800×H2400以下/3個
45kg以下/2個
789B-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,130
( 26,543 )
11日目
24,130
( 26,543 )
11日目
33,417
( 36,759 )
11日目
33,417
( 36,759 )
11日目

詳細情報

基本情報

内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースや浴室での使用が可能です。
取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら、作業を行ってください。
シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用(店鋪間仕切など)には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型
ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)
メーカーSOWAスガツネ工業スガツネ工業SOWASOWASOWA
通常価格24,130-17,55028,80019,87919,87922,508
通常出荷日11日目3日目3日目7日目7日目7日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材質黄銅黄銅黄銅ステンレスステンレスステンレス
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)ストッパー・クリックストッパー・クリックストッパー・クリック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト