17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 扉厚(mm)

  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】

通常単価(税別)
22,62433,531
税込単価
24,88636,884
通常出荷日:11日目

黄銅製のガラス蝶番。表面処理はクロムメッキ。材質・仕上詳細,真鍮/クローム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TTS-5041

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 TTS-5041外形図

※扉取り付け時に心棒を出して固定ネジをしっかりと締めて下さい。

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 TTS-5041上座外形図

上座

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 TTS-5041下座外形図

下座

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 パッキン外形図

ガラス厚5mm/パッキン1mm使用
ガラス厚6mm/パッキン0.5mm使用

TTS-5042

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 TTS-5042外形図

※扉取り付け時に心棒を出して固定ネジをしっかりと締めて下さい。

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 TTS-5042上座外形図

上座

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 TTS-5042下座外形図

下座

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 パッキン外形図

ガラス厚5mm/パッキン1mm使用
ガラス厚6mm/パッキン0.5mm使用

製品仕様

型番品番ガラス厚重さ
K31891TTS-50415~6mm490g
K31892TTS-50428~10mm1100g

技術情報・設計アイデア

ガラス欠き取り図

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 TTS-5041ガラス欠き取り図
ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042【2個入り】 TTS-5042ガラス欠き取り図

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

扉厚

(mm)

耐荷重

(kg)

品番/呼称

備考

最小発注数量
~40
40
55.1~65
60
5~6
12
TTS-5041
-
1パック

2個入り

40.1~50
50
85.1~120
100
8~10
30
TTS-5042
強化ガラス用
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,624
( 24,886 )
11日目
33,531
( 36,884 )
11日目

詳細情報

基本情報

黄銅製のガラス蝶番。表面処理はクロムメッキ。
材質・仕上詳細,真鍮/クローム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042
角蝶番(TTS)
ガラス蝶番 TTS-5047
平義星蝶番リング入り 真鍮(TTS)/No.1262 ステンレス
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)
ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ
メーカーSOWASOWASOWASOWASOWAスガツネ工業
通常価格22,624-1,320 -50,9869,667 -22,50845,042 -
通常出荷日11日目5日目11日目5日目7日目3日目
種類ガラス蝶番平蝶番ガラス蝶番平蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレス黄銅
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)ベアリング内臓ストッパー・クリックなし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト