17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

通常単価(税別)
9,47710,492
税込単価
10,42511,541
通常出荷日:7日目

ガラス厚 5~8mm用適応ガラスサイズ 幅600mm、 15kg以下【材質】真鍮製(BRASS)【仕上...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体表面処理

品番/呼称

材質・仕上詳細

最小発注数量
サテン
GH-450-SN
真鍮/サテンニッケル
1個
クロムメッキ
GH-450-CR
真鍮/クロームメッキ
1個
金メッキ
GH-450-GC
真鍮/金メッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,477
( 10,425 )
7日目
9,477
( 10,425 )
7日目
10,492
( 11,541 )
7日目

詳細情報

基本情報

ガラス厚 5~8mm用
適応ガラスサイズ 幅600mm、 15kg以下
【材質】真鍮製(BRASS)
【仕上】SN(サテンニッケル) CR(クロームメッキ) GC(金メッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)
ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K
キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型
LAMP ガラス蝶番 XL-GH03-48-0型 インセット扉用
キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用
ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用
メーカーSOWAスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,477-1,21610,108 -5,0796,354698
通常出荷日7日目4日目4日目4日目3日目在庫品1日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材質黄銅黄銅ステンレス鋼(SUS304)亜鉛合金
取付穴タイプおねじボルト付皿穴皿穴長穴皿穴皿穴
取付方法その他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能キャッチ付きなし(通常)その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング