17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS型 重量用 カクシ蝶番

通常単価(税別)
8,25124,593
税込単価
9,07627,052
通常出荷日:5日目

【材質】亜鉛合金(本体)、鋼(アーム)【仕上】光沢クロームメッキ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

品番/呼称

最小発注数量
80.1~100
95.3
45.1~55
51.6
RS-212
1個
100.1~150
117.5
65.1~85
69.1
RS-216
1個
100.1~150
117.5
65.1~85
79.4
RS-218
1個
100.1~150
139.7
85.1~120
97.5
RS-220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,251
( 9,076 )
5日目
12,854
( 14,139 )
5日目
14,597
( 16,057 )
5日目
24,593
( 27,052 )
5日目

詳細情報

基本情報

【材質】亜鉛合金(本体)、鋼(アーム)
【仕上】光沢クロームメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS型 重量用 カクシ蝶番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS型 重量用 カクシ蝶番
重量用溶接蝶番
ステンレス製重量平型蝶番
重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)
重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型
【クリーン洗浄品】重量用蝶番
メーカーSOWAミスミトラスコ中山タキゲン製造スガツネ工業ミスミ
通常価格8,251-876 -6,083 -2,387 -1,689 --
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類隠し蝶番・裏蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質亜鉛合金SUS304ステンレス(SUS316)ステンレス鋼鋳物(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)SUS316
取付穴タイプ皿穴-皿穴皿穴--
取付方法ねじ止め溶接木ねじ(別売)ねじ止め溶接ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング