17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

角型近接センサ 【E2Q6】

通常単価(税別)
14,37614,432
税込単価
15,81415,875
通常出荷日:1日目~71日目

検出方向を自由に切替可能【特長】・検出方向を前面、側面(上下、左右90°単位)へ5方向に切替可能。・4...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

角型近接センサ 【E2Q6】 外形図

製品仕様

定格/性能

項目形式
形E2Q6-N20□3-H形E2Q6-N30M□3-H
シールドシールド非シールド
検出距離20mm±10%30mm±10%
設定距離0~16mm0~24mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ3ページ参照)
標準検出物体鉄60×60×1mm鉄90×90×1mm
応答周波数*1150Hz100Hz
電源電圧(使用電圧範囲)DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流20mA以下
制御出力開閉容量200mA以下
残留電圧2V以下(負荷電流200mA時)
表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色)
動作モードNO(近づいてON)+NC(離れてON)
保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護
周囲温度範囲動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内
DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向
衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回
保護構造IEC規格 IP67 *2
接続方式端子台タイプ
質量(梱包状態/本体のみ)約250g/約230g
材質ケースポリアミド
検出面ポリアミド
端子台ポリアミド
付属品取扱説明書

*1.応答周波数は平均値です。測定条件は標準検出物体を用いて検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2.推奨のケーブルグランド使用時

型番リスト

表示件数

検出距離(範囲)

(mm)

シールド

出力形式

検出距離

(mm)

最小発注数量
11~20
シールド
直流2線式NPN
20
1個
11~20
シールド
直流2線式PNP
20
1個
21~50
非シールド
直流2線式NPN
30
1個
21~50
非シールド
直流2線式PNP
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,432
( 15,875 )
1日目
14,376
( 15,814 )
71日目
14,432
( 15,875 )
1日目
14,376
( 15,814 )
1日目

詳細情報

基本情報

検出方向を自由に切替可能
【特長】
・検出方向を前面、側面(上下、左右90°単位)へ5方向に切替可能。
・4つの表示灯で様々な方向から、センサの動作状況が見える。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型近接センサ 【E2Q6】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型近接センサ 【E2Q6】
角型近接センサ 交流2線式
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)
耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】
メーカーオムロンAUTONICS(オートニクス)オムロンオムロンAUTONICS(オートニクス)オムロン
通常価格14,376-3,19714,899 -3,646 -2,514 -10,239 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
近接センサ 種類角型角型円柱型角型角型ネジ型
検出方向(センサ形状 角型)可変式前面検出-前面検出側面検出-
アンプの種類内蔵型内蔵型中継型内蔵型内蔵型内蔵型
動作モードNO+NC 両出力-NO--NO
接続仕様端子台タイプ--コード引き出しタイプ-コード引き出しタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング