17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ)

通常単価(税別)
1,7971,897
税込単価
1,9772,087
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に復旧。・従来の近接センサ設置には距離調整に多...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

交換時間わずか10秒!

調整レスで誰でも同じ位置に取り付け可能

商品特長を動画でご紹介

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
センサ交換時、適切な距離に調整するために多くの時間が必要。作業スキルによって、調整位置がばらつき、検出が不安定になる。
お悩み2
切削油によりケーブルが劣化してしまう。
近接センサ E2E NEXTシリーズ e-治具で解決!
解決1:
交換時間を約10秒※に大幅短縮!調整レスで誰が交換しても同じ位置に取り付け可能
解決2:
IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で耐油実力値2年!
 
※ センサ取り付け時の距離調整にかかる時間。オムロン社調べ

交換時間を約10秒に大幅短縮!調整レスで誰が交換しても同じ位置に取り付け可能

<従来>

 

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ):関連画像

 

センサを仮止め

ワークの位置確認
↓↑安定するまで繰り返し
微調整

増し締めして完了

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ):関連画像

<“e-治具”を使って交換時間わずか10秒>

 

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ):関連画像

 

挿して締めるだけ!

Oリングが、e-治具内部への切削油などの異物侵入をブロックし、位置決め精度を担保します(IP67G)

既存設備に導入可能

E2E NEXTは、1サイズダウンしても従来品の検出距離とほぼ同じ(M12なら検出距離は7㎜で従来のM18と同じ)
e-治具を組み合わせることで、既存設備をセンサ交換時間10秒の設備に簡単にグレードアップできます。

 

1. 既存設備に取り付けられている
「M18」の近接センサを取り外す

 

2. 「M18」サイズのe-治具を取り付ける

 

3. 「M12」のE2E NEXTシリーズをe-治具に挿入する

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ):関連画像

IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で耐油実力値2年!

E2E NEXT(長距離タイプ)e-治具で切削油や切粉などの異物侵入をIP67Gで阻止し、切削油を用いた加工工程でもご使用いただけます。

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ):関連画像

小型化により設備設計の自由度を向上

E2E NEXT(長距離タイプ)を採用いただくことで、検出距離はそのままに、さまざまな観点で設備小型化に貢献いたします。
検出距離が従来比約2倍なので、ダウンサイジングが可能

  M30 M18 M18 M12 M12 M8 メリット
E2E E2E NEXT E2E E2E NEXT E2E E2E NEXT
検出距離 10mm 11mm 7mm 7mm 3mm 3mm  
検出面 径 30mm 18mm 18mm 12mm 12mm 8mm 1.設置面積の削減
ボディ長 60mm 54.3mm 55mm 46.1mm 47mm 36.8mm 2.奥行スペースの削減
曲げ半径 18mm 18mm 18mm 12mm 12mm 12mm 3.奥行スペースの削減
ケーブル径 6mm 6mm 6mm 4mm 4mm 4mm 4.ケーブル束の細化

<溶接治具に配置しやすい>

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ):関連画像

<機種を集約して在庫機種を統一できる>

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ):関連画像

商品開発秘話

E2E-NEXTに搭載した長距離安定検出技術のベースとなる技術は2000年に技術開発がスタートしました。近接センサの筐体サイズは、小さいものはφ3の円筒形状から存在し、この筐体内部に実装できる部品点数は少なく、メイン回路は半導体プロセス技術を用いて集積化する必要があるためカスタムICを採用しています。

従来のカスタムICは、アナログ回路で構成されたカスタムICを搭載してきました。
ところが、E2E-NEXTでキーとなる長距離安定検出の実現に重要な要素となっているデジタル補正技術は、回路規模が多く回路設計を根本的に見直す必要があり、これを機に微細配線可能なデジタル回路を内蔵したデジタルアナログハイブリッドICの採用を決心しました。
近接センサの発振振幅量をデジタル制御しセンサ毎の調整量を数値化し制御できるのがこのICの特徴です。

近接センサの検出距離ー温度特性は部品の温特と回路のレイアウトに影響を受けるため各形式毎に最適化が必要です。
また、検出距離の補正量はセンサを構成する部品の形状や位置バラツキに左右されバラツキが発生します。
従来はこの補正を生産の中間工程で調整していましたが、これは大きな誤差因子となります。
そこで、検出距離ー温度特性の補正データを独自の通信手段を用いて、デジタルアナログハイブリッドICに書き込みすることで、補正を最終検査で実施することが実現できました。

このデジタルアナログハイブリッドICの開発で一番苦労した点は、従来のアナログICでは当たり前の条件や過去の経験から暗黙のうちに決まっている仕様についても、すべて要件定義しICの仕様として盛り込む必要があったことです。条件設定や仕様への盛り込みが不十分だった点については、数多くの不具合が発生したため、スケジュールの再調整が必要なことも多々ありました。
しかし、諦めずにチャレンジを続けることで、2線式近接センサで世界最長の検出距離※が実現できたと思っています。

※2017年9月現在、オムロン株式会社 調査による

 

型番リスト

表示件数

対応直径(円柱型)

(φ)

適用センサ

最小発注数量
8
E2E NEXTシリーズ M8シールドタイプ
1個
12
E2E NEXTシリーズ M12シールドタイプ
1個
18
E2E NEXTシリーズ M18シールドタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に復旧。
・従来の近接センサ設置には距離調整に多くの時間が必要で、作業スキルにより調整位置がばらつき検出が不安定だったが、簡単に取付可能に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具(取りつけスリーブ)
コネクタ配線 CID/CLD/CIA/CLAシリーズ
近接センサ用取付用ホルダ
近接センサ用ドグ  スリットタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ
メーカーオムロンAUTONICS(オートニクス)ミスミミスミ岩田製作所岩田製作所
通常価格1,797-1,203 -1,130750 -403 -507 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スリーブその他その他ドグブラケットブラケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング