ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sタイプ

Rタイプ

Pタイプ
| 型番 | タイプ | 仕上 | 耐荷重 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 61065 | FH-S | シルバー塗装(SL) | 7kg | 60g |
| 61066 | ゴールド塗装(GL) | |||
| 61067 | アンバー塗装(AN) | |||
| 61068 | ブラック塗装(BL) | |||
| 61075 | FH-R | シルバー塗装(SL) | 5kg | 50g |
| 61076 | ゴールド塗装(GL) | |||
| 61077 | アンバー塗装(AN) | |||
| 61078 | ブラック塗装(BL) | |||
| 61055 | FH-P | シルバー塗装(SL) | 7kg | 62g |
| 61056 | ゴールド塗装(GL) | |||
| 61057 | アンバー塗装(AN) | |||
| 61058 | ブラック塗装(BL) |
※耐荷重:静荷重です。
フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
【特長】
・取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。
・使う時はフック部分を下げて下さい。
・使わない時はフック部分を上げて下さい。(スッキリ収納)
・石こうボード等ビスがきかない所には使わないで下さい。
・フックとして以外に使わないで下さい。
・耐荷重以上の重いものをかけないで下さい。

杉田エース
フラットフック


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,050円~

LEC
強力マグネットツールフック
0通常価格(税別):1,137円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~