17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

XL-SB型 ステン大型帽子掛け

通常単価(税別)
22,078
税込単価
24,286
通常出荷日:5日目

ステンレス製のフックサテン又は鏡面研磨仕上げ、吊り下げ荷重は帽子掛け部で20kg、フック部で38kg

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビス止め
  • 材質
    ステンレス
  • 高さ (mm)
    210

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

XL-SB型 ステン大型帽子掛け 外形図

製品仕様

吊下荷重:
帽子掛部/20kg
フック部/38kg

材質:ステンレス製(SUS304)
仕上/サテン(S)又は 鏡面研磨(M)

規格表

XL-SB型 ステン大型帽子掛け 規格表

1カートン:12個

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • 仕上

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

品番

仕上

最小発注数量
XL-SB-210S
サテン
1個
XL-SB-210M
鏡面研磨
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,078
( 24,286 )
5日目
22,078
( 24,286 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のフック
サテン又は鏡面研磨仕上げ、吊り下げ荷重は帽子掛け部で20kg、フック部で38kg

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XL-SB型 ステン大型帽子掛けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XL-SB型 ステン大型帽子掛け
XL-SF型 フック
ST-41型 フック
RN型 長押フック
RF-U型 フレックスフック
樹脂製 フォールディングフック ARCO(アルコ)
メーカーSOWASOWASOWASOWASOWASOWA
通常価格22,07814,6271,591 -7382,555440
通常出荷日5日目5日目7日目5日目5日目5日目
商品タイプビス止めビス止めビス止め--ビス止め
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス6ナイロン
高さ(mm)21011547.5484740

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト