ファクトリーサプライ用品技術窓口
ステンレス製の長押フックサテン仕上げ、吊り下げ荷重は9.4kg

| 型番 | 品番 | 材質 | 仕上 | 吊下荷重 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| K65131 | RN-50 | ステンレス製(SUS304) | サテン | 9.4kg | 17g |
ステンレス製の長押フック
サテン仕上げ、吊り下げ荷重は9.4kg

ベスト
No.702 J型フック


SOWA
HJT型 フック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,050円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

エスコ
φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9
0通常価格(税別):1,690円

LEC
強力マグネットツールフック
0通常価格(税別):1,137円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~