17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 呼び径

  • 長さL

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

定尺フレキ管

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4481,758
税込単価
4931,934

フレキの両端にナットがセット済になっているので、ナットをセットしてツバ出しする...

詳細情報を確認する

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が24型番あります。
数量:

商品情報

定尺フレキ管:関連画像

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び径

長さL

最小発注数量
12.4
16
1/2
1000
1個
12.4
16
1/2
150
1個
12.4
16
1/2
200
1個
12.4
16
1/2
250
1個
12.4
16
1/2
300
1個
12.4
16
1/2
350
1個
12.4
16
1/2
400
1個
12.4
16
1/2
450
1個
12.4
16
1/2
500
1個
12.4
16
1/2
600
1個
12.4
16
1/2
700
1個
12.4
16
1/2
800
1個
12.4
16
1/2
900
1個
15.8
20
3/4
150
1個
15.8
20
3/4
200
1個
15.8
20
3/4
250
1個
15.8
20
3/4
300
1個
15.8
20
3/4
350
1個
15.8
20
3/4
400
1個
15.8
20
3/4
450
1個
15.8
20
3/4
500
1個
15.8
20
3/4
600
1個
15.8
20
3/4
700
1個
15.8
20
3/4
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078
( 1,186 )
4日目
448
( 493 )
4日目
474
( 521 )
4日目
500
( 550 )
4日目
525
( 578 )
4日目
560
( 616 )
4日目
586
( 645 )
4日目
620
( 682 )
4日目
663
( 729 )
4日目
723
( 795 )
4日目
799
( 879 )
4日目
884
( 972 )
4日目
977
( 1,075 )
4日目
893
( 982 )
4日目
935
( 1,029 )
4日目
985
( 1,084 )
4日目
1,052
( 1,157 )
4日目
1,128
( 1,241 )
4日目
1,194
( 1,313 )
4日目
1,260
( 1,386 )
4日目
1,335
( 1,469 )
4日目
1,466
( 1,613 )
4日目
1,613
( 1,774 )
4日目
1,758
( 1,934 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレキの両端にナットがセット済になっているので、ナットをセットしてツバ出しする工程が省略できます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定尺フレキ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定尺フレキ管
巻フレキ FCP2シリーズ
NK-1900/FCMB ユニオン・ニップル型フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース 溶接ルーズオス・オス FTAP-7000-MMシリーズ
NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
NK-1100/FCMB ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース
メーカーオンダ製作所オンダ製作所南国フレキ工業トーフレ南国フレキ工業南国フレキ工業
通常価格448-4,873 -11,55010,571 -10,686 -9,350 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
種類フレキシブルホース巻フレキフレキシブルホースフレキシブルチューブフレキシブルホースフレキシブルホース
使用流体冷温水・不凍液冷温水・不凍液水 / ガス / 油 / 空気蒸気 / 水 / ガス / 油蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気水 / ガス / 油 / 空気
ホース材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
接続部 種類ソケットパイプエンド継手かしめ金具継手継手
最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト