17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 軸穴径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(φ)

  • ハブ長さlh

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(歯)

軸穴径

(φ)

歯幅

(mm)

ハブ外径

(φ)

ハブ長さlh

RoHS?最小発注数量
20
φ10
8.5
φ34
14
10
3個
25
φ12
10.5
φ42
10.99
10
1個
30
φ12
12.4
φ44
16.79
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,876
( 3,164 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
6,036
( 6,640 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)
マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)
マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)
マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)
マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)
マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格2,876-3,790 -2,076 -6,858 -2,438 -2,149 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目在庫品1日目〜3日目
形状マイタギヤマイタギヤマイタギヤマイタギヤマイタギヤマイタギヤ
モジュール22.5131.51.25
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
軸穴公差指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
材質【詳細】ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング