17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径・ハブ外径(mm)

  • 条数

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ウォーム・ホイール m1.5 青(ポリアセタール)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウォーム・ホイール m1.5 青(ポリアセタール) 外形図

1B形

製品仕様

製品仕様

  • 圧力角20°(並歯)

ウォームホイールの許容トルク(N・m)歯面強さ

型番回転速度(min-1
1002505001,0001,2001,5001,800
G1.5BP20-R21.221.221.211.201.201.191.19
G1.5BP20-R11.211.211.211.191.191.181.18
G1.5BP30-R21.831.831.821.791.791.791.78
G1.5BP30-R11.821.821.811.781.781.781.77
G1.5BP40-R12.432.432.412.382.382.372.36
G1.5BP50-R13.043.043.022.972.972.962.95

※ウォーム回転数に対してのウォームホイール許容トルクです。

規格表

単位:mm
型番歯数比
u
歯数
Z
噛合ピッチ円直径
d
転位係数
x
のどの直径
dT
歯先円直径
da
歯幅
b
穴径
dd
ハブ外径
dh
ハブ長さ
lh
全長
l
噛合中心距離
A
ウォームのねじれ方向及び条数重量
W(g)
G1.5BP20-R21020φ30-0.072φ33φ35.31B15φ6φ25102527.5R222.0
G1.5BP20-R12020φ30-0.018φ33φ35.31B15φ6φ25102527.5R122.0
G1.5BP30-R21530φ45-0.109φ48φ50.31B15φ8φ30102535R243.4
G1.5BP30-R13030φ45-0.027φ48φ50.31B15φ8φ30102535R143.4
G1.5BP40-R14040φ60-0.036φ63φ65.31B15φ10φ40132842.5R181.6
G1.5BP50-R15050φ75-0.045φ78φ80.31B15φ10φ50132850R1128.5

型番リスト

表示件数

歯数

(歯)

全長

(mm)

外径・ハブ外径

(mm)

条数

穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
25
φ25
1
6
10
1個
20
25
φ25
2
6
10
3個
30
25
φ30
1
8
10
3個
30
25
φ30
2
8
10
3個
40
28
φ40
1
10
10
2個
50
28
φ50
1
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079
( 2,287 )
3日目
2,079
( 2,287 )
3日目
3,018
( 3,320 )
3日目
3,018
( 3,320 )
3日目
5,054
( 5,559 )
3日目
6,900
( 7,590 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーム・ホイール m1.5 青(ポリアセタール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーム・ホイール m1.5 青(ポリアセタール)
ウォームホイール m1 青(ポリアセタール)
ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)
ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール)
ウォームギヤ 機械構造用炭素鋼
ウォームホイール
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)ミスミ
通常価格2,079-1,556 -757 -857 -1,677 -1,030 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目1日目3日目
モジュール1.510.50.8--
材質ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)--
ねじれ方向RRRR--
歯幅(mm)151056--
形状1B1B1B1B--

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング