17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 外径・ハブ外径(mm)

  • 条数

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ウォームホイール m1 青(ポリアセタール)

通常単価(税別)
1,5568,612
税込単価
1,7129,473
通常出荷日:3日目~4日目

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウォーム・ホイール m1 青(ポリアセタール) 外形図

1B形

製品仕様

製品仕様

  • 圧力角20°(並歯)

ウォームホイールの許容トルク(N・m)歯面強さ

型番回転速度(min-1
1002505001,0001,2001,5001,800
G1BP20-R20.630.630.630.630.620.620.62
G1BP20-R10.630.630.630.620.620.620.62
G1BP30-R20.950.950.950.940.930.930.93
G1BP30-R10.950.950.950.930.930.920.92
G1BP40-R11.261.261.261.241.241.231.23
G1BP50-R11.581.581.581.551.551.541.54
G1BP60-R11.891.891.891.861.861.851.85
G1BP80-R12.522.522.522.492.482.472.47
G1BP100-R13.153.153.153.113.103.083.08

※ウォーム回転数に対してのウォームホイール許容トルクです。

規格表

単位:mm
型番歯数比
u
歯数
Z
噛合ピッチ円直径
d
転位係数
x
のどの直径
dT
歯先円直径
da
歯幅
b
穴径
dd
ハブ外径
dh
ハブ長さ
lh
全長
l
噛合中心距離
A
ウォームのねじれ方向及び条数重量
W(g)
G1BP20-R21020φ20-0.079φ22φ23.51B10φ5φ1781818R26.8
G1BP20-R12020φ20-0.019φ22φ23.51B10φ5φ1781818R16.8
G1BP30-R21530φ30-0.118φ32φ33.51B10φ6φ2281823R213.9
G1BP30-R13030φ30-0.029φ32φ33.51B10φ6φ2281823R113.9
G1BP40-R14040φ40-0.039φ42φ43.51B10φ8φ3081828R124.9
G1BP50-R15050φ50-0.048φ52φ53.51B10φ8φ3581833R137.8
G1BP60-R16060φ60-0.058φ62φ63.51B10φ8φ4081838R153.4
G1BP80-R18080φ80-0.078φ82φ83.51B10φ10φ5081848R191.7
G1BP100-R1100100φ100-0.098φ102φ103.51B10φ10φ6081858R1141.3

型番リスト

表示件数

歯数

(歯)

外径・ハブ外径

(mm)

条数

穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
φ17
1
5
10
5個
20
φ17
2
5
10
5個
30
φ22
1
6
10
1個
30
φ22
2
6
10
5個
40
φ30
1
8
10
1個
50
φ35
1
8
10
3個
60
φ40
1
8
10
3個
80
φ50
1
10
10
3個
100
φ60
1
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556
( 1,712 )
3日目
1,556
( 1,712 )
3日目
2,012
( 2,213 )
3日目
2,004
( 2,204 )
3日目
2,360
( 2,596 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
3,549
( 3,904 )
4日目
5,409
( 5,950 )
3日目
8,612
( 9,473 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームホイール m1 青(ポリアセタール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォームホイール m1 青(ポリアセタール)
ウォーム・ホイール m1.5 青(ポリアセタール)
ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)
ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール)
ウォームギヤ 機械構造用炭素鋼
ウォームホイール
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)ミスミ
通常価格1,556-2,079 -757 -857 -1,677 -1,030 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目1日目3日目
モジュール11.50.50.8--
材質ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)--
全長(mm)18-----
ねじれ方向RRRR--
歯幅(mm)101556--

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング