17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径・ハブ外径(mm)

  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール) 外形図

1B形

製品仕様

製品仕様

  • 圧力角20°(並歯)

ウォームホイールの許容トルク(N・m)歯面強さ

型番回転速度(min-1
1002505001,0001,2001,5001,800
G80BP20-R10.280.280.280.270.270.270.27
G80BP30-R10.410.410.410.410.410.410.41
G80BP40-R10.550.550.550.550.550.550.55
G80BP50-R10.690.690.690.690.690.680.68
G80BP60-R10.830.830.830.820.820.820.82

※ウォーム回転数に対してのウォームホイール許容トルクです。

規格表

単位:mm
型番歯数比
u
歯数
Z
噛合ピッチ円直径
d
転位係数
x
のどの直径
dT
歯先円直径
da
歯幅
b
穴径
dd
ハブ外径
dh
ハブ長さ
lh
全長
l
噛合中心距離
A
ウォームのねじれ方向及び条数重量
W(g)
G80BP20-R12020φ16-0.029φ17.6φ18.11B6φ4φ1261213.2R12.4
G80BP30-R13030φ24-0.044φ25.6φ26.11B6φ5φ1861217.2R15.6
G80BP40-R14040φ32-0.059φ33.6φ34.11B6φ6φ2081421.2R19.8
G80BP50-R15050φ40-0.074φ41.6φ42.11B6φ6φ2581425.2R115.5
G80BP60-R16060φ48-0.089φ49.6φ50.11B6φ8φ3081429.2R122.2

※歯先円直径daは理論値ではありません。

型番リスト

表示件数

歯数

(歯)

全長

(mm)

外径・ハブ外径

(mm)

穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
12
φ12
4
10
10個
30
12
φ18
5
10
1個
40
14
φ20
6
10
5個
50
14
φ25
6
10
5個
60
14
φ30
8
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
857
( 943 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目
1,460
( 1,606 )
3日目
1,652
( 1,817 )
3日目
2,240
( 2,464 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール)
ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)
ウォームホイール m1 青(ポリアセタール)
ウォーム・ホイール m1.5 青(ポリアセタール)
ウォームギヤ 機械構造用炭素鋼
ウォームホイール
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)ミスミ
通常価格857-757 -1,556 -2,079 -1,677 -1,030 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目1日目3日目
モジュール0.80.511.5--
材質ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)--
ねじれ方向RRRR--
歯幅(mm)651015--
条数11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング