17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

平歯車 m2.5 POM青(ポリアセタール)タイプ

通常単価(税別)
2,38116,418
税込単価
2,61918,060
通常出荷日:3日目~4日目

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平歯車 m2.5 POM青(ポリアセタール)タイプ 外形図

B1形

製品仕様

・圧力角 20°(並歯)

許容伝達動力表 曲げ強さ(W)

平歯車 m2.5 POM青(ポリアセタール)タイプ 許容伝達動力表

規格表

単位:mm
平歯車 m2.5 POM青(ポリアセタール)タイプ 規格表

商品特長詳細

・JIS B 1702-1(ISO)9~10級

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径

(mm)

ハブ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
10
φ22
10
1個
13
10
φ25
10
1個
14
10
φ25
10
1個
15
10
φ30
10
1個
16
10
φ30
10
1個
18
10
φ34
10
1個
20
12
φ34
10
1個
22
12
φ40
10
1個
24
12
φ45
10
1個
25
12
φ45
10
1個
26
12
φ50
10
1個
28
12
φ50
10
1個
30
12
φ60
10
1個
32
15
φ60
-
1個
35
15
φ70
10
1個
36
15
φ70
10
1個
40
15
φ80
10
1個
45
15
φ80
10
1個
48
15
φ90
10
1個
50
15
φ90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,381
( 2,619 )
3日目
2,590
( 2,849 )
3日目
2,658
( 2,924 )
3日目
2,834
( 3,117 )
3日目
2,954
( 3,249 )
3日目
3,332
( 3,665 )
3日目
3,917
( 4,309 )
3日目
4,174
( 4,591 )
3日目
4,526
( 4,979 )
3日目
4,860
( 5,346 )
3日目
5,263
( 5,789 )
3日目
5,734
( 6,307 )
3日目
6,266
( 6,893 )
3日目
7,166
( 7,883 )
4日目
8,520
( 9,372 )
3日目
9,060
( 9,966 )
3日目
10,080
( 11,088 )
3日目
13,406
( 14,747 )
3日目
15,377
( 16,915 )
3日目
16,418
( 18,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 m2.5 POM青(ポリアセタール)タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平歯車 m2.5 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m2 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m1 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m3 POM青(ポリアセタール)タイプ
標準平歯車 ギヤーモジュール2.5
コントロールバックラッシギア m2
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)㈱三興製作所協育歯車工業(KG)
通常価格2,381-1,615 -820 -3,175 -1,004 -31,055 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜
モジュール2.52132.52
歯幅(mm)252010302520
形状B形B形B形B形B形B形
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
材質ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)スチールSCM415/SCM440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング