17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

平歯車 m2 POM青(ポリアセタール)タイプ

通常単価(税別)
1,61513,929
税込単価
1,77715,322
通常出荷日:3日目~9日目

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平歯車 m2 POM青(ポリアセタール)タイプ 外形図

B1形

製品仕様

  • モジュール2/圧力角20°(並歯)
  • JIS B 1702-1(ISO)9~10級
  • RoHS指令対応

規格表

平歯車 m2 POM青(ポリアセタール)タイプ 規格表

性能・試験情報

許容伝達動力表  曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
S2BP12B-20081.9919.8539.6779.22158.00236.32294.74
S2BP13B-20082.3022.9545.8791.61182.58273.07340.58
S2BP14B-20082.4824.8349.6199.05197.44295.16368.01
S2BP15B-20082.6626.6053.15106.10211.44316.01393.94
S2BP16B-20102.8428.3756.68113.15225.43336.84419.77
S2BP18B-20103.1931.9163.75127.23253.36378.39470.09
S2BP20B-20103.5535.4570.82141.30281.24419.77519.94
S2BP22B-20103.8338.2776.42152.51303.28451.62558.79
S2BP24B-20104.2642.5384.94169.40336.84500.06618.19
S2BP25B-20104.4444.3088.47176.41350.70519.94642.45
S2BP26B-20104.7647.4994.84189.00375.82556.38686.84
S2BP28B-20104.9749.6199.05197.44392.21579.12714.53
S2BP30B-20105.3253.15106.10211.44419.77618.19761.98
S2BP32B-20125.6856.68113.15225.43446.67656.95808.83
S2BP35B-20126.2161.99123.71246.38486.76714.53875.88
S2BP36B-20126.3963.75127.23253.36500.06733.57897.89
S2BP40B-20127.1070.82141.30281.24552.90808.83984.27
S2BP45B-20127.9879.65158.87316.01618.19897.891,088.49
S2BP48B-20128.5284.94169.40336.84656.95950.041,148.58
S2BP50B-20128.8788.47176.41350.70682.63984.271,184.49
S2BP55B-20129.6596.17191.80381.11737.951,055.631,255.42
S2BP56B-20129.9499.05197.44392.21758.831,084.401,286.48
S2BP60B-201210.64106.10211.44419.77808.831,148.581,349.70

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径

(mm)

ハブ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
8
18
10
5個
13
8
20
10
3個
14
8
20
10
1個
15
8
22
10
1個
16
10
24
10
1個
18
10
30
10
1個
20
10
30
10
1個
22
10
32
10
1個
24
10
36
10
1個
25
10
36
10
1個
26
10
40
10
1個
28
10
40
10
1個
30
10
45
10
1個
32
12
45
10
1個
35
12
55
10
1個
36
12
55
10
1個
40
12
60
10
1個
45
12
65
10
1個
48
12
70
10
1個
50
12
75
10
1個
55
12
80
10
1個
56
12
85
10
1個
60
12
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,615
( 1,777 )
3日目
2,057
( 2,263 )
3日目
2,280
( 2,508 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
2,450
( 2,695 )
3日目
2,630
( 2,893 )
3日目
2,594
( 2,853 )
3日目
2,788
( 3,067 )
3日目
3,277
( 3,605 )
3日目
3,332
( 3,665 )
3日目
3,711
( 4,082 )
3日目
3,905
( 4,296 )
3日目
4,046
( 4,451 )
9日目
4,491
( 4,940 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目
5,511
( 6,062 )
3日目
6,497
( 7,147 )
3日目
7,869
( 8,656 )
3日目
8,717
( 9,589 )
3日目
9,274
( 10,201 )
3日目
12,146
( 13,361 )
3日目
12,506
( 13,757 )
3日目
13,929
( 15,322 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 m2 POM青(ポリアセタール)タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平歯車 m2 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m2.5 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m1 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m3 POM青(ポリアセタール)タイプ
コントロールバックラッシギア m2
標準平歯車 モジュール2
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)㈱三興製作所
通常価格1,615-2,381 -820 -3,175 -31,055 -775 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目
モジュール22.51322
歯幅(mm)202510302020
形状B形B形B形B形B形B形
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
材質ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)SCM415/SCM440スチール
よく一緒に購入される商品

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング