17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。

平歯車 m0.8 POM青(ポリアセタール)タイプ

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平歯車 m0.8 POM青(ポリアセタール)タイプ 外形図

K2形

平歯車 m0.8 POM青(ポリアセタール)タイプ 外形図2

B1形

製品仕様

  • モジュール0.8/圧力角20°(並歯)
  • JIS B 1702-1(ISO)9~10級
  • RoHS指令対応

規格表

平歯車 m0.8 POM青(ポリアセタール)タイプ 規格表

性能・試験情報

許容伝達動力表  曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
S80BP14K-07030.505.0210.0320.0540.0459.9874.90
S80BP15K-07030.545.3710.7521.4842.8964.2480.22
S80BP16B-05030.414.108.1916.3632.6748.9361.10
S80BP18B-05030.464.619.2118.4036.7455.0268.68
S80BP20B-05030.515.1210.2320.4440.8161.1076.26
S80BP22B-05030.565.6311.2522.4844.8767.1783.83
S80BP24B-05030.616.1412.2824.5248.9373.2391.38
S80BP25B-05030.646.4012.7925.5450.9676.2695.15
S80BP28B-05030.727.1614.3228.6057.0585.34106.46
S80BP30B-05030.777.6815.3430.6461.1091.38113.98
S80BP32B-05030.828.1916.3632.6765.1497.41121.49
S80BP36B-05040.929.2118.4036.7473.23109.47136.47
S80BP40B-05041.0210.2320.4440.8181.30121.49151.40
S80BP45B-05041.1511.5122.9945.8991.38136.47169.55
S80BP48B-05041.2312.2824.5248.9397.41145.44180.36
S80BP50B-05041.2812.7925.5450.96101.44151.40187.53
S80BP56B-05041.4314.3228.6057.05113.48168.83208.87
S80BP60B-05041.5415.3430.6461.10121.49180.36222.96
S80BP64B-05041.6416.3632.6765.14129.49191.81236.94
S80BP70B-05051.7917.8935.7371.21141.46208.87257.71
S80BP72B-05051.8418.4036.7473.23145.44214.52264.58
S80BP80B-05052.0520.4440.8181.30161.10236.94291.72
S80BP90B-05052.3022.9945.8991.38180.36264.58323.84
S80BP100B-05052.5625.5450.96101.44199.41291.72355.00
S80BP120B-05053.0730.6461.10121.49236.94342.65414.26

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

歯幅

(mm)

形状

軸穴径

(mm)

形状(詳細)

ハブ外径

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
14
7
K形
3
K2
φ12.8
20
10
10個
15
7
K形
3
K2
φ13.6
20
10
10個
16
5
B形
3
B1
φ10
12
10
1個
18
5
B形
3
B1
φ12
12
10
10個
20
5
B形
3
B1
φ12
12
10
10個
22
5
B形
3
B1
φ15
12
10
5個
24
5
B形
3
B1
φ16
12
10
5個
25
5
B形
3
B1
φ16
12
10
10個
28
5
B形
3
B1
φ20
12
10
5個
30
5
B形
3
B1
φ20
12
10
5個
32
5
B形
3
B1
φ20
12
10
5個
36
5
B形
4
B1
φ22
12
10
5個
40
5
B形
4
B1
φ22
12
10
5個
45
5
B形
4
B1
φ28
12
10
3個
48
5
B形
4
B1
φ30
12
10
3個
50
5
B形
4
B1
φ30
12
10
3個
56
5
B形
4
B1
φ35
12
10
1個
60
5
B形
4
B1
φ38
12
10
1個
64
5
B形
4
B1
φ38
12
10
1個
70
5
B形
5
B1
φ42
12
10
1個
72
5
B形
5
B1
φ45
12
10
1個
80
5
B形
5
B1
φ50
12
10
1個
90
5
B形
5
B1
φ54
12
10
1個
100
5
B形
5
B1
φ58
12
10
1個
120
5
B形
5
B1
φ68
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825
( 908 )
3日目
890
( 979 )
3日目
781
( 859 )
3日目
858
( 944 )
3日目
990
( 1,089 )
3日目
1,155
( 1,271 )
3日目
1,211
( 1,332 )
3日目
1,065
( 1,172 )
3日目
1,265
( 1,392 )
3日目
1,396
( 1,536 )
3日目
1,407
( 1,548 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目
1,630
( 1,793 )
3日目
2,025
( 2,228 )
3日目
2,156
( 2,372 )
3日目
2,190
( 2,409 )
3日目
2,429
( 2,672 )
3日目
2,580
( 2,838 )
3日目
2,834
( 3,117 )
3日目
3,157
( 3,473 )
3日目
3,212
( 3,533 )
3日目
3,895
( 4,285 )
3日目
4,234
( 4,657 )
3日目
4,954
( 5,449 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 m0.8 POM青(ポリアセタール)タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平歯車 m0.8 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m0.5 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m1 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m2 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m3 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m1.5 POM青(ポリアセタール)タイプ
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格781-775 -820 -1,615 -3,175 -1,510 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目
モジュール0.80.51231.5
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
材質ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)
表面処理なしなしなしなしなしなし
熱処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング