17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • 呼び番号

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • ボス長さ(mm)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SW(シングル2本掛)スプロケット

通常単価(税別)
87619,130
税込単価
96421,043
通常出荷日:3日目

【特長】・MS標準A型シングルダブルプロケットは単列のチェン2本で使用しローラー・コンベヤーの駆動用等...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SW(シングル2本掛)スプロケット 外形図01

規格表

35SW

T=4.3

SW(シングル2本掛)スプロケット 規格表

40SW

T=7.2

SW(シングル2本掛)スプロケット 規格表02

50SW

T=8.7

SW(シングル2本掛)スプロケット 規格表03

60SW

T=11.7

SW(シングル2本掛)スプロケット 規格表04

80SW

T=14.6

SW(シングル2本掛)スプロケット 規格表05

100SW

T=17.6

SW(シングル2本掛)スプロケット 規格表06

型番リスト

表示件数

呼び番号

歯数

(T)

外径

(mm)

ボス径

(mm)

ボス長さ

(mm)

歯幅

(mm)

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
35
12
40
24
20
4.3
9
10
1個
35
13
44
28
20
4.3
9
10
1個
35
14
47
30
20
4.3
9
10
1個
35
15
50
35
20
4.3
9
10
1個
35
16
53
37
20
4.3
9
10
1個
35
17
56
41
20
4.3
11
10
1個
35
18
59
44
20
4.3
11
10
1個
35
19
62
47
20
4.3
11
10
1個
35
20
65
50
20
4.3
11
10
1個
35
21
68
53
20
4.3
11
10
1個
40
12
55
35
35
7.2
12
10
1個
40
13
59
39
35
7.2
12
10
1個
40
14
63
43
35
7.2
14
10
1個
40
15
67
47
35
7.2
14
10
1個
40
16
71
50
35
7.2
14
10
1個
40
17
76
54
35
7.2
14
10
1個
40
18
80
59
35
7.2
14
10
1個
40
19
84
63
35
7.2
14
10
1個
40
20
88
68
35
7.2
14
10
1個
40
21
92
72
35
7.2
14
10
1個
50
12
69
43
40
8.7
14
10
1個
50
13
74
49
40
8.7
14
10
1個
50
14
79
54
40
8.7
14
10
1個
50
15
84
59
40
8.7
14
10
1個
50
16
89
64
40
8.7
14
10
1個
50
17
94
68
40
8.7
14
10
1個
50
18
100
74
40
8.7
14
10
1個
50
19
105
79
40
8.7
14
10
1個
50
20
110
84
40
8.7
16
10
1個
50
21
115
89
40
8.7
16
10
1個
60
12
83
50
50
11.7
16
10
1個
60
13
89
60
50
11.7
16
10
1個
60
14
95
66
50
11.7
16
10
1個
60
15
99
72
50
11.7
16
10
1個
60
16
107
78
50
11.7
16
10
1個
60
17
113
82
50
11.7
16
10
1個
60
18
119
90
50
11.7
16
10
1個
60
19
126
94
50
11.7
16
10
1個
60
20
132
100
50
11.7
16
10
1個
60
21
138
106
50
11.7
16
10
1個
80
12
110
69
60
14.6
18
10
1個
80
13
118
80
60
14.6
18
10
1個
80
14
127
88
60
14.6
18
10
1個
80
15
135
95
60
14.6
18
10
1個
80
16
143
100
60
14.6
18
10
1個
80
17
151
110
60
14.6
18
10
1個
80
18
159
120
60
14.6
18
10
1個
80
19
167
120
60
14.6
18
10
1個
80
20
176
130
60
14.6
18
10
1個
80
21
184
142
60
14.6
22
10
1個
100
12
138
90
70
17.6
22
10
1個
100
13
148
100
70
17.6
22
10
1個
100
14
158
110
70
17.6
22
10
1個
100
15
168
120
70
17.6
22
10
1個
100
16
179
130
70
17.6
22
10
1個
100
17
189
130
70
17.6
22
10
1個
100
18
199
148
70
17.6
22
10
1個
100
19
209
158
70
17.6
22
10
1個
100
20
220
168
70
17.6
26
10
1個
100
21
230
170
70
17.6
26
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017
( 1,119 )
3日目
876
( 964 )
3日目
956
( 1,052 )
3日目
1,054
( 1,159 )
3日目
1,129
( 1,242 )
3日目
1,098
( 1,208 )
3日目
1,046
( 1,151 )
3日目
1,113
( 1,224 )
3日目
1,206
( 1,327 )
3日目
1,228
( 1,351 )
3日目
1,438
( 1,582 )
3日目
1,257
( 1,383 )
3日目
1,345
( 1,480 )
3日目
1,417
( 1,559 )
3日目
1,545
( 1,700 )
3日目
1,676
( 1,844 )
3日目
1,725
( 1,898 )
3日目
1,848
( 2,033 )
3日目
2,056
( 2,262 )
3日目
2,395
( 2,635 )
3日目
1,548
( 1,703 )
3日目
1,646
( 1,811 )
3日目
1,797
( 1,977 )
3日目
2,092
( 2,301 )
3日目
2,196
( 2,416 )
3日目
2,494
( 2,743 )
3日目
2,161
( 2,377 )
3日目
2,776
( 3,054 )
3日目
2,834
( 3,117 )
3日目
2,950
( 3,245 )
3日目
2,498
( 2,748 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
2,776
( 3,054 )
3日目
2,979
( 3,277 )
3日目
3,182
( 3,500 )
3日目
3,892
( 4,281 )
3日目
4,294
( 4,723 )
3日目
4,590
( 5,049 )
3日目
4,989
( 5,488 )
3日目
5,389
( 5,928 )
3日目
4,357
( 4,793 )
3日目
5,090
( 5,599 )
3日目
5,679
( 6,247 )
3日目
5,795
( 6,375 )
3日目
6,612
( 7,273 )
3日目
6,844
( 7,528 )
3日目
7,250
( 7,975 )
3日目
7,820
( 8,602 )
3日目
8,400
( 9,240 )
3日目
8,864
( 9,750 )
3日目
7,482
( 8,230 )
3日目
7,994
( 8,793 )
3日目
8,690
( 9,559 )
3日目
10,146
( 11,161 )
3日目
11,646
( 12,811 )
3日目
12,641
( 13,905 )
3日目
12,808
( 14,089 )
3日目
16,467
( 18,114 )
3日目
17,883
( 19,671 )
3日目
19,130
( 21,043 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MS標準A型シングルダブルプロケットは単列のチェン2本で使用しローラー・コンベヤーの駆動用等に用います
・材質は機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入を施しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SW(シングル2本掛)スプロケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SW(シングル2本掛)スプロケット
MS SW(シングル2本掛)軸穴加工付スプロケット
ラダーチェーン用スプロケット SW48B
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
メーカー㈱三興製作所㈱三興製作所協育歯車工業(KG)椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格876-2,444 -576 -1,668 -1,127 -2,835 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目5日目5日目5日目〜
スプロケット形状SW形SW形B形SD形SD形SD形
列数111222
種類下穴タイプ軸穴加工タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールC3604B(快削黄銅棒)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
チェーンタイプRSRSラダーチェーンRSRSRS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング