17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が159型番あります。
  • 呼び番号

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • ボス長さ(mm)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 材質(詳細)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 11日以内
    • 19日以内

C型(両ボス溶接構造)

未確定:候補が159型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
C型(両ボス溶接構造) 外形図01

M40

C型(両ボス溶接構造) 外形図02

M50

C型(両ボス溶接構造) 外形図03

M60

C型(両ボス溶接構造) 外形図04

M80

C型(両ボス溶接構造) 外形図05

M100

C型(両ボス溶接構造) 外形図06

M120

製品仕様

M40
  • 35Tまで機械構造用炭素鋼
    ヤキ入鍛造品
  • 36T~SS400 溶接品
M50
M60
  • 30Tまで機械構造用炭素鋼
    ヤキ入鍛造品
  • 31T~SS400 溶接品
M80
  • 21Tまで機械構造用炭素鋼
    ヤキ入鍛造品
  • 22T~SS400 溶接品
M100
  • 21Tまで機械構造用炭素鋼
    ヤキ入鍛造品
  • 22T~SS400 溶接品
M120
  • SS400 溶接品

規格表

単位:mm

M40

C型(両ボス溶接構造) 規格表1

M50

C型(両ボス溶接構造) 規格表2

M60

C型(両ボス溶接構造) 規格表3

M80

C型(両ボス溶接構造) 規格表4

M100

C型(両ボス溶接構造) 規格表5

M120

C型(両ボス溶接構造) 規格表6

型番リスト

表示件数

呼び番号

歯数

(T)

軸穴径 D

(mm)

外径

(mm)

ボス径

(mm)

ボス長さ

(mm)

歯幅

(mm)

材質(詳細)

RoHS?最小発注数量
40
10
12
46
26
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
11
12
50
30
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
12
13
55
35
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
14
14
63
43
35
7.2
炭素鋼
-
1個
40
15
14
67
47
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
16
14
71
50
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
17
14
75
54
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
18
14
79
58
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
19
14
83
62
35
7.2
炭素鋼
-
1個
40
20
14
87
66
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
21
14
91
70
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
22
14
95
74
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
23
14
99
78
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
24
14
103
80
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
26
18
112
90
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
27
18
116
95
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
28
18
120
95
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
30
18
128
100
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
32
18
136
100
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
34
18
145
100
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
35
18
149
100
35
7.2
炭素鋼
10
1個
40
38
16
161
68
45
7.2
SS400
10
1個
40
40
16
169
68
45
7.2
SS400
10
1個
40
48
18
201
73
45
7.2
SS400
10
1個
40
50
18
209
73
45
7.2
SS400
10
1個
50
10
10
58
33
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
11
10
63
38
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
12
10
68
43
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
13
10
73
48
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
14
10
79
53
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
15
13
84
58
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
16
13
89
63
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
17
13
94
68
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
18
13
99
73
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
19
15
104
78
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
20
15
109
80
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
21
15
114
85
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
22
15
119
90
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
23
15
124
95
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
24
15
129
100
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
25
15
134
100
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
26
15
139
100
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
27
15
144
100
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
30
18
160
110
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
32
17
170
120
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
34
17
180
120
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
35
17
185
120
40
8.7
炭素鋼
10
1個
50
36
23
191
83
50
8.7
SS400
10
1個
50
38
23
201
83
50
8.7
SS400
10
1個
50
40
23
211
83
50
8.7
SS400
10
1個
50
42
23
221
83
50
8.7
SS400
10
1個
50
45
23
237
83
50
8.7
SS400
10
1個
50
48
23
252
83
50
8.7
SS400
10
1個
50
50
23
262
83
50
8.7
SS400
10
1個
50
54
23
282
83
50
8.7
SS400
10
1個
50
60
23
312
93
60
8.7
SS400
10
1個
60
10
12
70
40
45
11.7
炭素鋼
10
1個
60
11
15
76
46
45
11.7
炭素鋼
10
1個
60
12
15
82
52
45
11.7
炭素鋼
10
1個
60
13
15
88
58
45
11.7
炭素鋼
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,537
( 1,691 )
3日目
1,789
( 1,968 )
3日目
2,138
( 2,352 )
3日目
2,324
( 2,556 )
11日目
2,615
( 2,877 )
3日目
2,807
( 3,088 )
3日目
2,474
( 2,721 )
3日目
2,578
( 2,836 )
3日目
2,654
( 2,919 )
3日目
2,974
( 3,271 )
3日目
2,845
( 3,130 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
3,008
( 3,309 )
3日目
4,036
( 4,440 )
3日目
3,932
( 4,325 )
3日目
4,208
( 4,629 )
3日目
4,785
( 5,264 )
3日目
4,731
( 5,204 )
3日目
5,394
( 5,933 )
3日目
5,840
( 6,424 )
3日目
5,771
( 6,348 )
3日目
4,830
( 5,313 )
3日目
5,249
( 5,774 )
3日目
6,664
( 7,330 )
3日目
6,902
( 7,592 )
3日目
1,995
( 2,195 )
3日目
2,143
( 2,357 )
3日目
2,615
( 2,877 )
3日目
2,567
( 2,824 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
2,845
( 3,130 )
3日目
4,027
( 4,430 )
3日目
3,660
( 4,026 )
3日目
4,288
( 4,717 )
3日目
3,647
( 4,012 )
19日目
4,167
( 4,584 )
3日目
4,348
( 4,783 )
3日目
5,081
( 5,589 )
3日目
4,990
( 5,489 )
3日目
5,487
( 6,036 )
3日目
5,559
( 6,115 )
3日目
6,055
( 6,661 )
3日目
6,391
( 7,030 )
3日目
7,554
( 8,309 )
3日目
7,389
( 8,128 )
3日目
8,052
( 8,857 )
3日目
8,382
( 9,220 )
3日目
6,716
( 7,388 )
3日目
7,018
( 7,720 )
3日目
6,902
( 7,592 )
3日目
7,267
( 7,994 )
3日目
7,400
( 8,140 )
3日目
7,947
( 8,742 )
3日目
8,510
( 9,361 )
3日目
8,765
( 9,642 )
3日目
9,919
( 10,911 )
3日目
2,619
( 2,881 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
3,778
( 4,156 )
3日目
3,805
( 4,186 )
3日目

詳細情報

基本情報

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。
溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型(両ボス溶接構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型(両ボス溶接構造)
標準スプロケット新B型(片ボス一体構造)
ステンレスSUS304材の標準スプロケットB型(片ボス一体構造)
標準スプロケット50C形
標準スプロケット80C形
標準スプロケット60C形
メーカー㈱三興製作所㈱三興製作所㈱三興製作所片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格1,537-364 -1,475 -2,891 -2,891 -2,791 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目〜4日目
スプロケット形状C形B形B形C形C形C形
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
チェーンタイプRSRSRS標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング