17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が201型番あります。
  • 呼び番号

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • ボス長さ(mm)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 歯幅(2列)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

標準2列新B型スプロケット

未確定:候補が201型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準2列新B型スプロケット 外形図01

M35

標準2列新B型スプロケット 外形図02

M40

標準2列新B型スプロケット 外形図03

M50

 
標準2列新B型スプロケット 外形図04

M60

標準2列新B型スプロケット 外形図05

M80

標準2列新B型スプロケット 外形図06

M100

 
標準2列新B型スプロケット 外形図07

M120

 
 

製品仕様

M35
  • 40Tまで機械構造用炭素鋼
  • ヤキ入鍛造品
  • 42T~SS400 溶接品
M40
  • 40Tまで機械構造用炭素鋼
  • ヤキ入れ鍛造品、又は歯部機械構造用炭素鋼、ボス部SS400溶接仕様
  • 41T~SS400 溶接品
M50
  • 40Tまで機械構造用炭素鋼
  • ヤキ入れ鍛造品、又は歯部機械構造用炭素鋼、ボス部SS400溶接仕様
  • 41T~SS400 溶接品
M60
  • 35Tまで機械構造用炭素鋼
  • ヤキ入鍛造品、又は歯部機械構造用炭素鋼、ボス部SS400溶接仕様
  • 36T~SS400 溶接品
M80
  • 21Tまで機械構造用炭素鋼
  • ヤキ入鍛造品、又は歯部機械構造用炭素鋼、ボス部SS400溶接仕様
  • 22T~SS400 溶接品
M100
  • 21Tまで機械構造用炭素鋼
  • ヤキ入鍛造品、又は歯部機械構造用炭素鋼、ボス部SS400溶接仕様
  • 22T~SS400 溶接品
M120
  • 21Tまで機械構造用炭素鋼
  • ヤキ入鍛造品、又は歯部機械構造用炭素鋼、ボス部SS400溶接仕様
  • 22T~SS400 溶接品

型番リスト

表示件数

呼び番号

歯数

(T)

軸穴径 D

(mm)

外径

(mm)

ボス径

(mm)

ボス長さ

(mm)

歯幅

(mm)

歯幅(2列)

(mm)

材質(詳細)

RoHS?最小発注数量
35
10
9
34
20
30
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
11
10
38
20
30
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
12
10
40
27
30
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
14
10
47
32
30
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
15
10
50
35
30
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
16
10
53
38
30
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
17
10
56
41
30
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
18
10
59
44
35
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
19
10
62
47
35
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
20
12
65
50
40
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
21
12
68
50
40
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
22
12
71
55
40
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
23
12
75
60
40
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
24
15
78
60
40
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
25
15
81
60
40
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
26
15
84
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
27
15
87
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
28
15
90
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
30
15
96
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
32
15
102
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
34
15
108
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
35
15
111
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
36
15
114
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
38
15
120
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
40
15
126
65
45
4.1
14.2
炭素鋼
10
1個
35
42
15
132
83
45
4.1
14.2
SS400
10
1個
35
45
15
142
83
45
4.1
14.2
SS400
10
1個
35
48
15
151
83
45
4.1
14.2
SS400
10
1個
35
50
15
157
83
45
4.1
14.2
SS400
10
1個
40
10
13
46
28
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
11
13
50
30
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
12
14
55
35
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
14
14
63
42
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
15
14
67
46
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
16
14
71
50
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
17
14
75
54
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
18
14
79
57
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
19
14
83
62
35
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
20
14
87
67
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
21
14
91
71
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
22
14
95
75
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
23
14
99
77
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
25
18
108
87
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
26
18
112
91
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
27
18
116
91
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
28
18
120
91
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
30
18
128
106
40
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
32
18
136
100
50
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
34
17
145
100
50
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
35
17
149
100
50
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
36
17
153
100
50
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
38
17
161
100
50
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
40
17
169
100
50
7
21.4
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
40
42
17
177
97
50
7
21.4
SS400
10
1個
40
48
17
201
97
50
7
21.4
SS400
10
1個
40
50
17
209
97
50
7
21.4
SS400
10
1個
40
54
17
226
97
50
7
21.4
SS400
10
1個
40
60
17
250
107
50
7
21.4
SS400
10
1個
50
10
14
58
35
40
8.4
26.5
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
50
12
14
68
42
40
8.4
26.5
炭素鋼(ボス部SS400)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,917
( 2,109 )
3日目
1,647
( 1,812 )
3日目
1,569
( 1,726 )
3日目
1,815
( 1,997 )
3日目
1,990
( 2,189 )
3日目
2,146
( 2,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,894
( 2,083 )
3日目
2,312
( 2,543 )
3日目
2,428
( 2,671 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,457
( 2,703 )
3日目
2,296
( 2,526 )
3日目
2,718
( 2,990 )
3日目
2,631
( 2,894 )
3日目
2,718
( 2,990 )
3日目
3,066
( 3,373 )
3日目
3,095
( 3,405 )
3日目
3,095
( 3,405 )
3日目
3,982
( 4,380 )
3日目
4,141
( 4,555 )
3日目
4,790
( 5,269 )
3日目
5,088
( 5,597 )
3日目
5,092
( 5,601 )
3日目
5,289
( 5,818 )
3日目
5,447
( 5,992 )
3日目
6,438
( 7,082 )
3日目
6,380
( 7,018 )
3日目
7,762
( 8,538 )
3日目
7,424
( 8,166 )
3日目
1,050
( 1,155 )
3日目
1,046
( 1,151 )
3日目
1,250
( 1,375 )
3日目
1,338
( 1,472 )
3日目
1,695
( 1,865 )
3日目
1,827
( 2,010 )
16日目
1,801
( 1,981 )
3日目
2,242
( 2,466 )
16日目
2,266
( 2,493 )
3日目
2,341
( 2,575 )
3日目
2,494
( 2,743 )
3日目
2,893
( 3,182 )
3日目
2,764
( 3,040 )
3日目
2,950
( 3,245 )
3日目
3,615
( 3,977 )
3日目
3,170
( 3,487 )
3日目
4,600
( 5,060 )
3日目
4,925
( 5,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
3日目
5,974
( 6,571 )
3日目
6,032
( 6,635 )
3日目
6,159
( 6,775 )
3日目
6,438
( 7,082 )
3日目
6,612
( 7,273 )
3日目
7,038
( 7,742 )
3日目
7,337
( 8,071 )
3日目
7,675
( 8,443 )
3日目
9,349
( 10,284 )
3日目
9,927
( 10,920 )
3日目
1,584
( 1,742 )
3日目
1,614
( 1,775 )
3日目

詳細情報

基本情報

2列B型スプロケットです。【材質】・機械構造用炭素鋼/SS400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準2列新B型スプロケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
紙の機械の生産ラインで使用
4
満足度:4.0
今回は交換用として、お客様よりご指定があったこの商品を購入しました。今まで使用していたものと同じ商品かどうかは不明です。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準2列新B型スプロケット
スプロケット 標準スプロケット60B型
スプロケット 標準スプロケット100B型
スプロケット 標準スプロケット120B型
標準スプロケット35-2B形
標準スプロケット100-2B形
メーカー㈱三興製作所片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格1,046-741 -2,197 -4,201 -3,696 -51,155
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目5日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
列数211122
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
チェーンタイプRS標準標準標準標準標準

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング