17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】

通常単価(税別)
129288
税込単価
142317
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

シール形マイクロスイッチをよりシンプルな構造で実現、形SSシリーズ、形D2SWシリーズと取りつけ互換【...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 外形図

形D2SW-P2□□

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 外形図2

形D2SW-P2L2□□、形D2SW-P01L2□□

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。

製品仕様

■性能

形式形D2SW-P2シリーズ形D2SW-P01シリーズ
許容操作速度0.1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的30回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)端子タイプ50mΩ以下100mΩ以下
リード線タイプ100mΩ以下150mΩ以下
耐電圧 *1同極端子間AC1,000V  50/60Hz  1minAC600V  50/60Hz  1min
充電金属部とアース間AC1,500V  50/60Hz  1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V  50/60Hz  1min
振動 *2誤動作周波数10~55Hz  複振幅1.5mm
衝撃 *2耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2
耐久性機械的100万回以上(60回/min)
電気的5万回以上(20回/min)20万回以上(20回/min)
保護構造端子タイプIEC IP67(ただし、端子部を除く)
リード線タイプIEC IP67
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)250
使用温度範囲-20~+70℃  60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量約2g(端子タイプのピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用したときの数値です。
*2. ピン押ボタン形で自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。

■接点仕様

形式形D2SW-P2シリーズ形D2SW-P01シリーズ
接点仕様リベットクロスバ
材質金合金
間隔(標準値)0.5mm
突入電流常時閉路最大6A-
常時開路
最小適用負荷(参考値)*DC5V  160mADC5V  1mA

* 最小適用負荷については、注意・禁止事項の「微小負荷形での使用について」をご参照ください。

■定格

形式定格電圧抵抗負荷
形D2SW-P2シリーズAC250V2A
DC30V
形D2SW-P01シリーズAC125V0.1A
DC30V

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min

■安全規格認証定格

UL(UL1054/CSA C22.2 No.55)

定格電圧形D2SW-P2形D2SW-P01
AC125V-0.1A
AC250V2A-
DC30V2A0.1A

VDE(EN61058-1)

定格電圧形D2SW-P2形D2SW-P01
AC125V-0.1A
AC250V2A-
DC30V2A0.1A

試験条件:5E4(50,000回) T55(0~+55℃)

■種類

アクチュエータ端子仕様接触仕様定格
2A0.1A
ピン押ボタン形はんだづけ端子1c形D2SW-P2H-
プリント基板用端子形D2SW-P2D-
ヒンジ・ローラ・レバー形はんだづけ端子形D2SW-P2L2H形D2SW-P01L2H

■端子の種類/形状

●はんだづけ端子

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 製品仕様2

●プリント基板用端子

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 製品仕様3

■動作特性

形式形D2SW-P2□□
形D2SW-P01□□
動作に必要な力 OF 最大1.8N
もどりの力 RF 最小0.2N
動作までの動き PT 最大0.6mm
動作後の動き OT 最小0.4mm
応差の動き MD 最大0.15mm
動作位置 OP8.4±0.3mm
形式形D2SW-P2L2□□
形D2SW-P01L2□□
動作に必要な力 OF 最大0.6N
もどりの力 RF 最小0.05N
動作後の動き OT 最小0.8mm
応差の動き MD 最大0.8mm
自由位置 FP 最大19.3mm
動作位置 OP14.5±0.8mm

■接触仕様(1cタイプ[双投形])

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】

■取りつけ穴加工寸法

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 製品仕様4

選定サポート情報

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 選定サポート

注意・禁止事項

安全上の要点

●保護構造について

  • 水中で使用しないでください。
    リード線タイプは下記の規格に対する試験条件を満足していますが、これらの試験は一定時間水中に放置した後に水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。
    JIS C0920:電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
    IEC 60529:Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)
    保護等級:IP67(水深1m水中に30分放置した後の水の浸入を確認)
  • 水滴が常時かかる状態、および水滴が付着した状態での開閉、または急激な温度変化は呼吸作用により内部へ水分が浸入する要因となりますのでご注意ください。
  • 油および薬品の付着を避けてください。
    使用材料の変質、および劣化を起こすことがあります。
  • シリコン系接着剤・オイル・グリスなどが存在する雰囲気でのご使用は、酸化シリコン生成による接触不良の原因となりますので避けてください。
  • スイッチ用途の負荷の種類、周囲雰囲気、設置条件などにより耐環境性能が異なりますので実使用条件にて実機確認を必ず実施してください。

●はんだづけについて

  • はんだづけ端子への接続
    リード線を端子へはんだづけする際は、端子の穴に導体をからげてから、作業を行ってください。
    はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度+350~+400℃のはんだごてで3秒以下とし、はんだづけ後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。
  • タブ端子への接続
    タブ端子への接続は#110タブ用リセプタクルを使用し、端子に対しまっすぐに挿入してください。端子の横方向から過大な外力を印加しますと端子変形およびハウジング破損の要因となります。
  • プリント基板用端子の基板への接続
    自動はんだ槽使用の場合、260℃±5℃ 5秒以内での作業をおすすめします。また、はんだ、フラックスの液面が基板を超えないよう管理してください。
    手はんだの場合、処理時間は、目安として、こて先温度+350~+400℃のはんだごてで3秒以下とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。また、はんだはスイッチのケースより離して供給し、ケース側へはんだおよびフラックスが流れ込まないようにしてください。

●カム・ドッグによる操作について

  • カム・ドッグによる操作の際は、操作速度、操作頻度、押ボタン押し込み量、カム・ドッグの材質および形状などがスイッチの耐久性に影響しますので、事前に実機による確認をお願いします。

使用上の注意

●取りつけについて

  • スイッチの取りつけ、取りはずしや配線作業、および保守点検時は、必ず電源をOFFの状態で行ってください。感電および焼損の恐れがあります。
  • スイッチの取りつけにはM2.3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して、堅固に取りつけてください。
    その際の締めつけトルクは0.23~0.26N・mとしてください。規定のトルクを超えて締めつけると、シール性劣化および破損の要因となります。

●操作体の設定について

  • 操作体の材質は、摩擦抵抗の少ないものを選定ください。また、操作体がシールゴムに干渉しない形状としてください。押ボタン破損およびシール性劣化の要因となります。
    ピン押ボタン仕様の場合は、操作体は必ず押ボタンを真上から押し込むように設定してください。押ボタン周囲をゴムキャップで覆った構造であり、押ボタンに対し横方向から荷重印加すると押ボタン破損およびシール性劣化の要因となります。
シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 注意事項

●取り扱いについて

  • 押ボタン部のシールゴムが破れないようスイッチの取り扱いに十分ご注意ください。
  • アクチュエータに偏荷重および右図のような動作方向以外からの荷重が加わらないように取り扱いください。
    アクチュエータおよびスイッチの破損、耐久性の低下などの原因となります。
シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 注意事項2

●リード線タイプの配線について

  • リード線に荷重が加わった状態やリード線引き出し部から直接屈曲させるような配線はしないでください。スイッチの破損、シール性劣化の原因となります。

●微小負荷でのご使用について

  • 微小負荷回路の開閉時に一般負荷用のスイッチを用いると、接触不良を起こす原因となります。右図を参照し、使用領域の範囲でスイッチを使われることをおすすめします。なお、微小負荷タイプを右図のエリア内で使用する場合でも、開閉時に突入電流などが発生する負荷の場合は、接点消耗が激しくなり耐久性の低下を生じる原因となりますので、必要により接点保護回路を挿入してください。最小適用負荷は、N水準参考値としています。これは信頼水準60%(λ60)での故障水準のレベルを表しています。(JIS C5003)
    λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということをあらわします。
シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】 注意事項3

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

端子仕様

AC定格電圧

(v)

最小発注数量
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
125
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
プリント基板用自立端子
250
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
250
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
129
( 142 )
1日目
161
( 177 )
1日目
288
( 317 )
1日目

詳細情報

基本情報

シール形マイクロスイッチをよりシンプルな構造で実現、形SSシリーズ、形D2SWシリーズと取りつけ互換

【特長】
・ゴムパッキンによるシール構造で防塵や一時的な防水用途(IEC IP67)を実現。
・可動片は1枚ばね構造でAC250V 2A開閉に対応、微小負荷タイプも用意。
・はんだづけ、#110タブ、プリント基板用端子、モールドリード線付を品揃え。プリント基板用端子は等ピッチタイプも標準化。
・UL、CSA、VDEの安全規格取得品を品揃え。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
回転テーブルのリミットスイッチ用
4
満足度:4.0
小型で防水仕様のものが安価に入手でき、メカトロ設計上非常に重宝した。 このような部品を提供しているサイトに感謝です。
0人が参考にしています。
ポカヨケの目的で購入した
5
満足度:5.0
ポカヨケの目的で購入した、かなり狭い場所で使用するつもりで 普通のものは 入らないので いろいろを探して見ました。実際...もっと読む
0人が参考にしています。
治具検出用
5
満足度:5.0
ガタも少なく、それなりに安定した検出が出来る。外形がコンパクトなので非常に助かっています。
0人が参考にしています。
安全スイッチ
4
満足度:4.0
シリンダ使用の治具の安全カバーの閉確認用スイッチに使用。治具自体が小型のため超小形でよかった。
0人が参考にしています。
非接触センサーの代替品
5
満足度:5.0
非接触センサーがうまく動作しないので、こちらのマイクロスイッチに変更しました。 予定通りばっちりでした。 スイッチに取付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】
シール形極超小形基本スイッチ 【D2QW】
極超小形検出スイッチ【D3C】
コネクタ形検出スイッチ【D2X】
高温用基本スイッチ TZ
双極双投基本スイッチ DZ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格129-1986911814,899 -2,292 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類マイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
接触仕様1c(双投形)1a(常開型)1c(双投形)1b(常閉形)1c双極双投
DC定格電圧(v)30530308 / 125 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 14
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング