17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ショートタイプ ブロック種類SU(フランジなし)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ショートタイプ ブロック種類SU(フランジなし)

販売終了

型番

BRC15-SU

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・無給油システム内蔵、四方向が等荷重の設計。
・高剛性、4条列で接触角度45度。
・世界標準サイズ。
・高精度、低摩擦係数。
・低メンテナンスコスト。
・高移動速度、低騒音。
・密封式オイルシール。
・互換性設計。
・グリーン製品。
・基準面はブロックの研磨面側に設けています。
・潤滑装置なし。

ご注意

  • カタログの誤記です。
    ・エンドキャップ BRS35: 正)D ← 誤)C
    ・レール寸法 BRS25: 正)89~2200 ← 誤)80~2200 / レール寸法 BRS30、BRS35: 正)110~2200 ← 誤)80~2200
    ・(30ページ) 静的許容モーメント 呼び30: 正)113.76 ← 誤)11.6 / 正)329.5 ← 誤)33.6
    ・(30ページ) 静的許容モーメント 呼び35: 正)204.96 ← 誤)20.9 / 正)608.99 ← 誤)62.1

指定中の仕様・寸法情報

セット品/単品
ブロック単品
ブロック形状
ショートタイプ
ブロック数
1
予圧
零隙間
材質
リテーナ
なし
潤滑の種類
潤滑油塗布
転動体
ボール
ボール配列
4列サーキュラ
ブロック幅(mm)
34
ブロック全長(mm)
47.6
質量
0.1kg

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト