17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 種類

  • プロープ 先端形状

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 末端形状

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 材質

  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • 一体型プローブ種類

  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

K075シリーズ for 1.9mm pitch

通常単価(税別)
125219
税込単価
138241
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ピッチ1.9mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K075シリーズ for 1.9mm pitch 外形図

製品仕様

リセプタクル品名

  • KR075:ポストピンなし
  • KR075-WP:ポストピン付
推奨ストローク4.3mm[0.169inch]
荷重155gf[5.47oz.]205gf[7.23oz.]
初期荷重73gf[2.57oz.]84gf[2.96oz.]
最大ストローク6.35mm[0.250inch]
スプリング耐久回数100万回
抵抗値35mΩ
最大許容電流値6.2A6.7A
使用温度-45℃~+125℃

選定サポート情報

スプリングピン品名

K075シリーズ for 1.9mm pitch 選定サポート

型番リスト

表示件数

種類

プロープ 先端形状

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 材質

使用温度範囲

(℃)

ストローク量

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

一体型プローブ種類

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

抵抗値

(mΩ)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
片側プローブ
カップ
3.0~4.5
1.5
0.91~1.20
炭素鋼
金メッキ
円筒
-
1.01~1.50
25.1~30.0
銅合金
-45~125
4.3
73
7.6
-
25.4
ばね内蔵
50.1~100
35
1.02
5.1~8
1.2
1個
片側プローブ
ストレートクラウン
3.0~4.5
1.5
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
円筒
-
1.01~1.50
25.1~30.0
銅合金
-45~125
4.3
73
7.6
-
25.4
ばね内蔵
50.1~100
35
1.02
5.1~8
0.64
1個
片側プローブ
ワッフル
3.0~4.5
1.5
0.91~1.20
炭素鋼
金メッキ
円筒
-
1.01~1.50
25.1~30.0
銅合金
-45~125
4.3
85
7.6
-
25.4
ばね内蔵
50.1~100
35
1.02
5.1~8
1.2
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
円筒
1.01~1.50
1.01~1.50
25.1~30.0
銅合金
-
-
-
-
1.47
29.7
-
-
-
1.32
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッチ1.9mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K075シリーズ for 1.9mm pitchのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K075シリーズ for 1.9mm pitch
K2-1.0IIIシリーズ for 1.9mm Pitch
スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitch
K039シリーズ for 1.0mm Pitch
K050シリーズ for 1.27mm Pitch
K2-0.68IIシリーズ for 1.27mm Pitch
メーカー喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所
通常価格125-108 -101 -254237 -112 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
取付ピッチ(mm)1.91.91.911.271.27
特性標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング