17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 種類

  • プロープ 先端形状

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 材質

  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • リード線

  • 一体型プローブ種類

  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

K050シリーズ for 1.27mm Pitch

通常単価(税別)
237298
税込単価
261328
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ピッチ1.27mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K050シリーズ for 1.27mm Pitch 外形図

製品仕様

リセプタクル品名

  • KR050:リード線なし
  • KR050-800:800mmリード線付
推奨ストローク4.3mm[0.169inch]
荷重155gf[5.47oz.]205gf[7.23oz.]
初期荷重48gf[1.69oz.]83gf[2.93oz.]
最大ストローク6.4mm[0.252inch]*
スプリング耐久回数100万回
抵抗値45mΩ
最大許容電流値6.8A6.7A
使用温度-45℃~+125℃

*先端形状:C・E・I・K・Lの最大ストロークは6.35mm[0.250inch]となります。

選定サポート情報

スプリングピン品名

K050シリーズ for 1.27mm Pitch 選定サポート

型番リスト

表示件数

種類

プロープ 先端形状

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 材質

使用温度範囲

(℃)

ストローク量

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

ワイヤー径

(mm)

リード線

一体型プローブ種類

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

抵抗値

(mΩ)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
片側プローブ
ニードル
3.0~4.5
1.3
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
~1.00
銅合金
-45~125
4.3
48
6.9
-
36.3
-
-
ばね内蔵
30.1~50
45
0.78
5.1~8
0.53
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
1.01~1.50
~1.00
銅合金
-
-
-
-
1.03
41.2
-
リード線付
-
-
-
0.95
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッチ1.27mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K050シリーズ for 1.27mm Pitchのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客より設計を含めて依頼され、製作している基板検査用装置に使用しています。必要な数がちょこちょこ購入でき便利です。ただリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K050シリーズ for 1.27mm Pitch
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
K2-0.68IIシリーズ for 1.27mm Pitch
メーカー喜多製作所テスプロテスプロテスプロテスプロ喜多製作所
通常価格237-7,05967,6688,78437,651112 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
取付ピッチ(mm)1.275.13412.022.51.27
リセプタクル 末端形状円筒おねじおねじおねじおねじ円筒
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)30.1~20.1~25.030.1~20.1~25.025.1~30.0-
特性標準----標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング