17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 種類

  • プロープ 先端形状

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 末端形状

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • 一体型プローブ種類

  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 11日以内

K2-2.03シリーズ for 3.0mm Pitch

通常単価(税別)
328598
税込単価
361658
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・ピッチ3.0mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
K2-2.03シリーズ for 3.0mm Pitch 外形図

製品仕様

リセプタクル

K2-2.03シリーズ for 3.0mm Pitch 製品仕様01

スプリングピン

K2-2.03シリーズ for 3.0mm Pitch 製品仕様02

型番リスト

表示件数

種類

プロープ 先端形状

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

使用温度範囲

(℃)

ストローク量

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

一体型プローブ種類

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

抵抗値

(mΩ)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
片側プローブ
ニードル
3.0~4.5
1.5
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
円筒
-
1.51~2.00
20.1~25.0
-45~140
4.2
77
8.3
-
24.7
ばね内蔵
50.1~100
35
2.0
8.1~12
1.3
1個
片側プローブ
ニードル
3.0~4.5
1.5
1.51~2.00
銅合金
金メッキ
円筒
-
1.51~2.00
20.1~25.0
-45~140
4.2
77
8.3
-
24.7
ばね内蔵
50.1~100
35
2.0
8.1~12
1.58
1個
片側プローブ
カップ
3.0~4.5
1.5
2.10~
銅合金
金メッキ
円筒
-
1.51~2.00
20.1~25.0
-45~140
4.2
77
8.3
-
24.7
ばね内蔵
50.1~100
35
2.0
8.1~12
2.54
1個
片側プローブ
ワッフル
3.0~4.5
1.5
2.10~
銅合金
金メッキ
円筒
-
1.51~2.00
20.1~25.0
-45~140
4.2
77
8.3
-
24.7
ばね内蔵
50.1~100
35
2.0
8.1~12
2.54
1個
片側プローブ
フラット
3.0~4.5
1.5
1.51~2.00
銅合金
金メッキ
円筒
-
1.51~2.00
20.1~25.0
-45~140
4.2
77
8.3
-
24.7
ばね内蔵
50.1~100
35
2.0
8.1~12
1.58
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
円筒
2.01~3.00
2.01~3.00
30.1~
-
-
-
-
2.49
30.5
-
-
-
2.36
-
-
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
半円筒
2.01~3.00
2.01~3.00
30.1~
-
-
-
-
2.49
30.5
-
-
-
2.36
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
11日目
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッチ3.0mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K2-2.03シリーズ for 3.0mm Pitchのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K2-2.03シリーズ for 3.0mm Pitch
K2-0.58IIシリーズ for 1.0mm Pitch
K2-0.48IIシリーズ for 1.0mm Pitch
K2-0.26IIシリーズ for 0.5mm Pitch
K2-1.37IIシリーズ for 2.54mm Pitch
K2-0.31IIシリーズ for 0.7mm Pitch
メーカー喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所
通常価格328-158 -158 -414 -98 -353 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
取付ピッチ(mm)3110.52.540.7
バレル/リセプタクル 材質銅合金-----
特性標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング