17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 種類

  • プロープ 先端形状

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 材質

  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • 一体型プローブ種類

  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

K2-0.72IIシリーズ for 1.27mm Pitch

通常単価(税別)
148258
税込単価
163284
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ピッチ1.27mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K2-0.72IIシリーズ for 1.27mm Pitch 外形図

製品仕様

リセプタクル品名

  • K2-0.72S-1
  • K2-0.72S-3
推奨ストローク2.0mm[0.079inch]
荷重80gf[2.82oz.]
初期荷重33gf[1.16oz.]
最大ストローク3.0mm[0.118inch]
スプリング耐久回数100万回
抵抗値50mΩ
最大許容電流値4.4A
使用温度-45℃~+125℃

型番リスト

表示件数

種類

プロープ 先端形状

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 材質

使用温度範囲

(℃)

ストローク量

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

先端形状詳細

一体型プローブ種類

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

抵抗値

(mΩ)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
片側プローブ
ニードル
1.1~2.6
1.3
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
~1.00
15.1~20.0
銅合金
-45~125
2
33
4.5
-
18.3
-
ばね内蔵
30.1~50
50
0.72
3.1~5
0.53
1個
片側プローブ
フラット
1.1~2.6
1.3
0.91~1.20
炭素鋼
金メッキ
-
~1.00
15.1~20.0
銅合金
-45~125
2
33
4.5
-
18.3
-
ばね内蔵
30.1~50
50
0.72
3.1~5
1.0
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
~1.00
~1.00
25.1~30.0
銅合金
-
-
-
-
1
26.3
-
-
-
-
0.89
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッチ1.27mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K2-0.72IIシリーズ for 1.27mm Pitchのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K2-0.72IIシリーズ for 1.27mm Pitch
K2-0.68IIシリーズ for 1.27mm Pitch
K2-0.58IIシリーズ for 1.0mm Pitch
K2-0.48IIシリーズ for 1.0mm Pitch
K2-0.68IIIシリーズ for 1.27mm Pitch
K050シリーズ for 1.27mm Pitch
メーカー喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所喜多製作所
通常価格148-112 -158 -158 -138 -237 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
取付ピッチ(mm)1.271.27111.271.27
リセプタクル 末端形状円筒円筒円筒円筒円筒円筒
特性標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング