メカニカル部品技術窓口
【特長】・ピッチ0.7mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

リセプタクル品名
A

抜け止め用曲げ加工付
| 推奨ストローク | 1.33mm[0.052inch] |
|---|---|
| 荷重 | 25gf[0.88oz.] |
| 初期荷重 | 5gf[0.18oz.] |
| 最大ストローク | 2.0mm[0.079inch] |
| スプリング耐久回数 | 20万回 |
| 抵抗値 | 180mΩ |
| 最大許容電流値 | Pin Length 14.5mm:2.3A Pin Length 12.0mm:1.9A |
| 使用温度 | -45℃~+125℃ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
685円 ( 754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
685円 ( 754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
685円284円 ( 312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
685円479円 ( 527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
685円 ( 754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
353円 ( 388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
375円122円 ( 134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ピッチ0.7mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ取付タイプ
2.8通常価格(税別):660円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 84シリーズ
4.3通常価格(税別):308円~