17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

液晶モニタ カラー/モノクロ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

液晶モニタ カラー/モノクロ

販売終了

型番

9LM20SB

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【8.4型液晶モノクロモニタ】
8.4型LCDパネル(TFT-LCDモジュール)を採用したビデオ画像(EIA方式準拠信号)表示用モノクロLCDモニタです。
【特長】
・プログレッシブスキャン。
・LEDバックライト。
・アンダースキャン表示。
・容易なコントラスト・ブライトネス調整。
・カスケード接続が可能(自動終端機能)。
・エナジースター規格に準拠した省電力モード。
【5.6型液晶カラーモニタ】
5.6型LCDパネル(TFT-LCDモジュール)を採用したビデオ画像(EIA方式準拠信号)表示用モノクロLCDモニタです。高コントラストで180度回転表示が可能です。
【特長】
・テレビカメラ等のコンポジットビデオ信号を直接接続して使用することが可能です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
周辺アクセサリ
表示デバイス
TFT液晶モジュール
解像度
800(H)×600(V)
表示画面サイズ
8.4型
表示色
256階調相当
コネクタ
BNCコネクタ
入力電圧(V)
DC12V±0.5V
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト