メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コンプレッサ CVS-200-R

通常単価(税別)
217,224
税込単価
238,946
通常出荷日:6日目

【特長】・油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機。・エアー配管がない場合に精密除振台の空気源...

詳細を確認

型番:

CVS-200-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CVS-200-Rの仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
最高圧力(MPa)
0.65
騒音値(dB)
54
駆動源(定格電圧)
100V
電動機定格出力(kW{PS})
0.2{1/4}
空気タンク容量(ℓ)
5.5
高さ(mm)
405
-
-

商品情報

製品仕様

コンプレッサ(静音タイプ) 商品イメージ
  • 外形寸法(幅×奥行き):285×300×405mm
  • 出力:0.2kW
  • 最高圧力:0.65MPa
  • 空気タンク容量:5.5L
  • 騒音レベル:54dB(Aスケール)
  • 電源仕様:AC100V 50Hzまたは60Hz
  • 質量:13kg
  • 静音タイプ

型番リスト

表示件数
型番
CVS-200-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,224
( 238,946 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機。
・エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用。
・圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準装備。
【用途】
・除振台の空気源として利用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサ CVS-200-Rの型番CVS-200-Rのページです。 型番CVS-200-Rに関する仕様情報を記載しております。
コンプレッサ CVS-200-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋内配管の空気源の代わりに使用できますか。
A
コンプレッサの最高圧力は0.65Mpaです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト