メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

傾斜回転カメラホルダA

通常単価(税別)
35,899
税込単価
39,489
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

傾斜2軸、回転1軸の調整が可能な傾斜回転カメラホルダA。【特長】・三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸、回...

詳細を確認

型番:

IR-CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

IR-CAの仕様・寸法情報

種類
取付・固定部品
仕様
微動型
本体取付部寸法
取付シャフトφ12mm,長さ60mm
微動範囲
傾斜2軸±2°,回転1軸±5°

商品情報

外形図

単位:mm

傾斜回転カメラホルダA 寸法図

製品仕様

傾斜回転カメラホルダA 商品イメージ

仕様

  • 調整範囲:傾斜2軸±2°、回転1軸±5°
  • 三脚ねじ仕様:呼び 1/4(1/4インチ)
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.4kg

型番リスト

表示件数
型番
IR-CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,899
( 39,489 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

傾斜2軸、回転1軸の調整が可能な傾斜回転カメラホルダA。
【特長】
・三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸、回転1軸の調整が可能。
【用途】
・三脚穴付カメラの保持。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 傾斜回転カメラホルダB 画像

    中央精機

    傾斜回転カメラホルダB

    □30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸・回転1軸調整が可能なカメラホルダです。

  • カメラホルダ 画像

    中央精機

    カメラホルダ

    三脚ねじ(呼び1/4)付き自由雲台に、φ12mm長さ60mmのシャフトが付いた製品です。小型軽量タイプ/ハンドル付きタイプがございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜回転カメラホルダAの型番IR-CAのページです。 型番IR-CAに関する仕様情報を記載しております。
傾斜回転カメラホルダAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q三脚ねじ(カメラねじ)は
A
呼び1/4(1/4インチ)です。
Q傾斜と回転の微動範囲は
A
傾斜は±2°、回転は±5°です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜回転カメラホルダA
傾斜回転カメラホルダB
カメラホルダ
カメラホルダ(F119-2)
VESA取付カメラ台
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ専用ケーブル【貸出対象】
メーカー中央精機中央精機中央精機駿河精機サンワサプライミスミ
通常価格35,89937,8048,506 -10,5906,7811,000 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類取付・固定部品取付・固定部品取付・固定部品取付・固定部品取付・固定部品ケーブル
仕様微動型微動型----
本体取付部寸法取付シャフトφ12mm,長さ60mm取付シャフトφ12mm,長さ60mmφ12×60---
微動範囲傾斜2軸±2°,回転1軸±5°傾斜2軸±2°,回転1軸±5°----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング